Serwoprzemiennik i700 cabinet jest przeznaczony do dynamicznego sterowania ruchem oraz aplikacji wieloosiowych. System powiązany składający się z jedno- i dwuosiowych urządzeń w połączeniu z odpowiednim dystrybutorem i naszymi sterownikami będzie doskonałym wyborem na potrzeby zastosowań automatyzacyjnych.

W przypadku większych mocy w zakresie od 22 do 250 kW można zastosować serwoprzemiennik i950 cabinet.

Cechy charakterystyczne

  • Zintegrowany system powiązany DC
  • Niewielka szerokość montażowa od 50 mm w przypadku osi podwójnej
  • Power range up to 15 kW
  • Funkcja autotuningu na potrzeby prostych i szybkich ustawień kontrolera
  • Funkcja bezpieczeństwa „Bezpieczne odłączenie momentu (STO)”

Dane techniczne i właściwości (moduły osiowe)

Dane techniczne

Oś pojedyncza: 0.75 ... 15 kW
Oś podwójna: 0.75 ... 7.5 kW

Przyłącza

Zakres zasilania DC: 260 ... 775 V
(centralne zasilanie poprzez moduły zasilające)
2 wejścia cyfrowe
Wysterowanie hamulca postojowego
Monitoring temperatury silnika
Wejście resolwera / multi enkodera na potrzeby sprzężenia zwrotnego (silnik)

Komunikacja

EtherCAT

Dane techniczne i właściwości (moduły zasilające)

Dane techniczne

Napięcie wyjściowe: DC
Prąd znamionowy obwodu pośredniego: 30 A oraz 60 A

Przyłącza

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Opornik hamowania
3 wejścia cyfrowe (stałe przyporządkowanie)
2 wyjścia cyfrowe (stałe przyporządkowanie)

Rozporządzenie-w-sprawie-produktów-podwójnego-zastosowania

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Kontakt