Każda instalacja przemysłowa lub komercyjna stawia indywidualne wymagania dotyczące ogólnego rozwiązania technicznego. Niezależnie od tego, czy mówimy o klasycznej technologii chłodniczej, regulatorach temperatury, technologii pomp, dmuchawach, dmuchawach bocznokanałowych, odsysaniu pyłu, pompach próżniowych, sprężarkach powietrza czy innych zastosowaniach, wymagania producentów przetwornic częstotliwości są bardzo podobne:
- wysoka elastyczność wariantów
- kompaktowe wymiary
- najlepsza możliwa efektywność energetyczna
- dobra funkcjonalność
- łatwa obsługa dla wszystkich użytkowników
- konkurencyjna cena
Aby sprostać tym różnorodnym wymaganiom w technice klimatyzacyjnej, Lenze oferuje szeroki asortyment falowników. Nasze urządzenia mogą być montowane zarówno w centralnej szafie sterowniczej, jak i jako zdecentralizowane falowniki o wysokim stopniu ochrony, dostępne w wersji do montażu naściennego lub na silniku. Dzięki odpowiedniej wiedzy aplikacyjnej, Lenze spełnia powyższe wymagania, osiągając przy tym przekonujące wyniki.
Elastyczność
Idealne rozwiązanie dla każdego środowiska: zarówno w szafie sterowniczej, jak i w zdecentralizowanych miejscach instalacji (od 1 fazy/110 V do 3 fazy/600 V). Z opcjonalną technologią bezpieczeństwa oraz wszystkimi magistralami obiektowymi istotnymi dla rynku – to Ty decydujesz, czy priorytetem jest optymalizacja ceny, czy funkcjonalności.
Efektywność energetyczna
Przemienniki Lenze wyróżniają się najniższymi stratami energii w całej branży. Dzięki temu znacząco poprawiają ogólną wydajność, upraszczają proces chłodzenia w szafie sterowniczej oraz zapewniają niezawodne planowanie, spełniając rosnące wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu.
Kompaktowy rozmiar
Oszczędzaj koszty dzięki najmniejszym falownikom z tej serii, które zajmują minimalną przestrzeń w szafie sterowniczej. Kompaktowa konstrukcja o szerokości 60 mm (2,36 cala) dla mocy do 4 kW (5,0 KM) oraz głębokości 130 mm (5,12 cala) dla mocy do 11 kW (15 KM) z mocowaniem bez luzu zapewnia efektywne wykorzystanie przestrzeni.
Najłatwiejsza obsługa
Nasze przemienniki częstotliwości zapewniają łatwą obsługę i znacznie skracają czas instalacji, uruchomienia oraz serwisu. Możesz oczekiwać:
- programowania bez zasilania sieciowego
- łatwej nawigacji w menu
- praktycznych ustawień domyślnych
- terminali wtykowych i wielu innych udogodnień