Menzel

Kompaktowa myjka do małych partii

COMPACTFLOW firmy Menzel stawia na elastyczność

Menzel COMPACTFLOW to wielofunkcyjny kompaktowy system myjący do druku cyfrowego. Cztery pełnowartościowe moduły myjące mieszczą się na zaledwie czterech metrach przestrzeni – bez wpływu na wydajność urządzenia. Ponadto można prać tkaniny o różnych właściwościach elastycznych.

Jeśli siły rozciągające tkanych materiałów – na przykład prześcieradła przeznaczonego do zadrukowania – mogą być stosunkowo łatwo określone i utrzymywane przy użyciu znanych metod kontroli, sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku artykułów elastycznych. “Wcześniej musieliśmy mieć do czynienia z dwiema zupełnie różnymi maszynami, ponieważ tkane materiały są łatwe w obsłudze, a elastyczne tkaniny są bardziej skomplikowane”, mówi dyrektor zarządzający Constantin Menzel. Dzięki CompactFlow, konstruktorom maszyn z Bielefeld udało się oczyścić również te wrażliwe na naprężenia tkaniny w ciągłym procesie prania.

Aby nadmiernie nie rozciągnąć elastycznej tkaniny, wymagane są minimalne momenty rozciągania. Dlatego technologia napędu i sterowania Lenze musi być tak precyzyjnie dopasowana. “Ustawiamy siłę rozciągającą 10 N na metr szerokości tkaniny. To praktycznie nic”, wyjaśnia Wolfgang Fechner, dyrektor techniczny ds. sprzedaży w firmie Menzel. Właśnie na tym polega wiedza specjalistyczna firmy Menzel w zakresie bezpiecznego zarządzania takimi artykułami w systemie ciągłym.

     “Razem z Lenze rozpoznaliśmy kluczowe powiązania i wdrożyliśmy je do
      systemu automatyzacji.”

      Constantin Menzel, dyrektor zarządzający w firmie Menzel

Wspólnie opracowana automatyzacja

Constantin Menzel uważa, że sukces projektu wynika również z bliskiej współpracy z Lenze. Obie firmy ściśle współpracują ze sobą od dziesięcioleci – w tym również w zakresie inżynierii. Również w systemie CompactFlow Lenze prowadziła intensywną działalność doradczą. “Do tej pory nikomu nie udało się uruchomić na przykład tak zwanej taśmy elastycznej (elastyczny gorset z dużą zawartością elastanu). Rozpoznaliśmy kluczowe powiązania i wspólnie z firmą Lenze wdrożyliśmy automatyzację. To wszystko, co powiemy”, cieszy się Dyrektor Zarządzający.

 

Technicznie całość realizowana jest za pomocą serwonapędów i sterownika jako kompaktowego centrum automatyki. Dla zapewnienia wysokiej synchronizacji osi dla łącznie dziesięciu napędów, Lenze wykorzystuje wydajność magistrali Ethercat w czasie rzeczywistym. W przypadku oprogramowania zespół projektowy wykorzystał wstępnie zaprogramowane moduły z programu narzędziowego FAST Application Software firmy Lenze, głównie w zakresie standardowych funkcji. Producenci maszyn Menzel spodziewają się, że tendencja ta będzie jeszcze bardziej ukierunkowana na gotowe moduły oprogramowania do standardowych zastosowań. Lenze FAST opiera się na modułach oprogramowania, które są łatwe w obsłudze i w dużej mierze obejmują standardowe funkcje.

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji.

Kontakt