Precyzyjne drukowanie

Drukarka fleskogrficzna

Drukarka fleskogrficzna do osłonek foliowych

„Możemy liczyć na wsparcie firmy Lenze jako partnera”.

Maszyna Nikelman Gearless 330 jest przeznaczona do drukowania wysokiej jakości przy użyciu technologii UV oraz atramentów rozpuszczalnikowych i wodnych na różnych materiałach o szerokości do 350 mm (folie, osłonki, materiały termokurczliwe, papier). Prasa drukarska CI Flexo drukuje do 8 kolorów idealnie dopasowanych od przodu do tyłu na całej szerokości materiału. Zgodnie z zasadami druku fleksograficznego, synchronizacja zespołów drukujących jest niezwykle istotna, zwłaszcza przy druku synchronicznym z przodu i z tyłu.

Szczegóły aplikacij

Najwyższa precyzja ruchu dzięki serwomotorom

Proces druku opiera się na ośmiu zespołach drukujących, które jeden po drugim nanoszą farbę na materiał. W każdym zespole wymagana jest maksymalna precyzja ruchu, dlatego montowane są synchroniczne serwomotory i przekładnie o bardzo małych luzach. Dzięki zastosowaniu niezależnych napędów dla formatu i wałków rastrowych bardzo łatwo jest zmienić wartość formatu. Zdalny dostęp zastosowany do maszyny za pomocą X4 Remote umożliwia nie tylko zdalną diagnostykę, ale także zbieranie danych z maszyny, unikając ewentualnych błędów i umożliwiając konserwację predykcyjną.

Dokładna
synchronizacja

Sterownik Lenze 3200 C służy do sterowania maszyną i jest odpowiedzialny za logikę maszyny. Synchronizacja odbywa się bezpośrednio na serwonapędach i950 i i700 i jest realizowana za pośrednictwem sieci EtherCAT. Pozycja głównego cylindra jest przesyłana, a osiem jednostek drukujących jest precyzyjnie zsynchronizowanych. Bloki funkcyjne Lenze-FAST służą do programowania procesów maszyny, umożliwiając szybkie i precyzyjne pozycjonowanie wałków drukujących. Byliśmy w stanie znacznie skrócić czas projektowania i umożliwić szybką adaptację.

Wizualizacja
maszyny

 

Wizualizacja maszyny została zaprojektowana w oparciu o nowoczesne narzędzie programistyczne - VisiWin 7, które umożliwiło stworzenie kompleksowego i jednocześnie intuicyjnego programu. Wizualizacja zawiera diagnozę wszystkich błędów wraz ze szczegółowym opisem i zaleceniami dotyczącymi ich eliminacji. Dodatkowo zaimplementowano rozbudowaną sekcję "POMOC" oraz instrukcję obsługi całej maszyny. Zastosowana wizualizacja webowa daje możliwość ustawienia najważniejszych parametrów druku bezpośrednio na maszynie za pomocą smartfona lub tabletu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

Kontakt