Wydajne rozwiązania napędowe dla systemów chłodniczych

Odkryj możliwości falowników Lenze w przemysłowej technologii chłodniczej. Zwiększ wydajność sprężarek chłodniczych dzięki rozwiązaniom i550 cabinet oraz i550 protec. Nasze falowniki sprawdzają się nawet tam, gdzie przestrzeń montażowa jest ograniczona, są średnio o 40% bardziej kompaktowe niż porównywalne urządzenia. Solidna konstrukcja i niezawodna praca w temperaturach od -30 do +60°C pomagają ograniczyć ryzyko awarii systemu. Portfolio Lenze obejmuje szeroki zakres mocy od 0,25 do 110 kW i jest dostępne w wersji IP20 oraz w zdecentralizowanych wariantach IP55/66.


Flyer:​ Refrigeration with Lenze VFDs
            

 


Application Guide:​ Refrigeration with Lenze VFDs
            

 


Quick Start Guide:​ Refrigeration
 with Lenze VFDs
(EN)
            

 

Napędy Lenze w systemach chłodniczych: najważniejsze korzyści w skrócie

  • Wysoka sprawność i maksymalna efektywność energetyczna
  • Zintegrowany regulator PID do precyzyjnego sterowania w aplikacjach chłodniczych
  • Wbudowany filtr EMC
  • Łatwa parametryzacja przez USB, bez zbędnych komplikacji
  • Ochrona przed nadciśnieniem gorącego gazu dzięki zintegrowanej funkcji STO w i550, SIL 3, PL „e”
  • Możliwość przesyłania kluczowych danych, takich jak wartości prądu, cykle pracy i inne parametry, do sterownika PLC przez Modbus RS485 lub inny interfejs fieldbus

Co zyskujesz dzięki napędom Lenze

Napędy Lenze zostały stworzone z myślą o wymagających systemach chłodniczych. Przemienniki częstotliwości pracują niezawodnie w szerokim zakresie temperatur, od -30°C do +60°C, zapewniając elastyczność i stabilne działanie w różnych warunkach. Dzięki solidnej konstrukcji pomagają zwiększyć niezawodność instalacji i ograniczyć podatność systemu na awarie, także w ekstremalnych warunkach pracy.

Przemienniki Lenze zapewniają dużą elastyczność w zastosowaniach chłodniczych. Zakres mocy od 0,25 kW do 110 kW pozwala dopasować napęd do konkretnych wymagań systemu, a dostępność wersji IP20 oraz zdecentralizowanych wariantów IP55/66 ułatwia integrację w różnych warunkach instalacji. Wykorzystaj możliwości napędów Lenze, aby zoptymalizować technologię chłodniczą i zwiększyć efektywność oraz niezawodność systemu.

Napędy Lenze pozwalają zaoszczędzić nawet 40% miejsca w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Dzięki zwartej konstrukcji zyskujesz więcej przestrzeni na inne elementy instalacji, bez kompromisów w zakresie jakości i wydajności. To prosty sposób na optymalizację systemu oraz lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni montażowej.

Dzięki wysokiej przeciążalności napędy Lenze zapewniają niezawodne wsparcie dla sprężarek chłodniczych, szczególnie w fazie rozruchu. Możliwość pracy z przeciążeniem 150% przez 60 sekund lub 200% przez 3 sekundy pozwala bezpiecznie uzyskać wymagane momenty przeciążeniowe. W praktyce pozwala to dobrać falownik o niższej mocy, np. 11 kW zamiast 15 kW. Efekt? Niższe koszty i oszczędność miejsca w instalacji.

Przemienniki Lenze w aplikacjach chłodniczych.

Sprężarki chłodnicze

Sprężarki spiralne, tłokowe czy śrubowe? Lenze zapewnia odpowiednie rozwiązanie dla każdej z tych aplikacji. Do wyboru są przemienniki i550 cabinet w wersji IP20 oraz i550 protec w zdecentralizowanej wersji IP66/55, z możliwością dopasowania komunikacji fieldbus, funkcji bezpieczeństwa i opcji diagnostycznych do potrzeb systemu.

Pompy obiegowe i pomocnicze

Sterowanie za pomocą przemiennika jest zalecane wszędzie tam, gdzie potrzebna jest precyzyjna kontrola procesu, na przykład przy utrzymaniu odpowiedniej temperatury, m.in. w systemach regulacji temperatury baterii, lub gdy liczy się wysoka efektywność całego układu, wyrażona współczynnikiem COP. Do wyboru są rozwiązania i550 cabinet IP20, i550 protec IP66/IP55 oraz i550 motec, który szczególnie dobrze nadaje się do montażu na silniku. Kompaktowa konstrukcja, łatwe podłączenie i możliwość pracy w aplikacjach do 45 kW pomagają obniżyć koszty instalacji i zużycie energii. W połączeniu z silnikiem Lenze IE5 rozwiązanie jest zoptymalizowane pod kątem maksymalnej efektywności.

Technologia wentylacji

W wybranych aplikacjach, takich jak skraplacze czy parowniki, pakiety wentylatorowe mogą być również sterowane za pomocą przemienników Lenze. Tam, gdzie kluczowe znaczenie mają odporność, praca w skrajnych temperaturach, rozszerzona funkcjonalność lub łatwa wymiana, wentylatory AC z przemiennikami są często lepszym wyborem niż wentylatory EC. Przemienniki Lenze bardzo dobrze sprawdzają się w takich zastosowaniach, ponieważ zapewniają wysoką odporność temperaturową oraz dużą elastyczność montażu.

Rozwiązania dla Twoich aplikacji.

Przemienniki Lenze do systemów chłodniczych zapewniają dużą elastyczność zastosowania. Sprawdzają się zarówno w chłodzeniu budynków, jak i w przemyśle spożywczym czy aplikacjach chłodzenia procesowego. Dla producentów OEM i integratorów systemów oznacza to możliwość projektowania wydajnych, niezawodnych i łatwo skalowalnych rozwiązań chłodniczych.

  • Chłodzenie budynków: Wydajne systemy do budynków komercyjnych i przemysłowych, także przy wysokich temperaturach otoczenia.
  • Chłodnictwo spożywcze: Niezawodne sterowanie centralnymi systemami chłodniczymi w supermarketach i kuchniach komercyjnych.
  • Centra danych: Precyzyjne chłodzenie w temperaturze 18°C, idealne przy rosnących wymaganiach infrastruktury IT.
  • Przemysł spożywczy i napojowy: Chłodzenie procesowe do -60°C w magazynowaniu i produkcji.
  • Chłodzenie przemysłowe: Rozwiązania do przetwórstwa tworzyw sztucznych, budowy maszyn i procesów chemicznych.
  • Pompy ciepła: Zrównoważone rozwiązania do ogrzewania i chłodzenia budynków komercyjnych oraz zastosowań przemysłowych.
  • Aplikacje specjalne: Chłodzenie baterii, technologia medyczna, lodowiska, tunele aerodynamiczne i wiele innych zastosowań.

FAQ – przemienniki Lenze do systemów chłodniczych

1. Do czego można wykorzystać przemienniki Lenze w chłodnictwie?

Przemienniki Lenze sprawdzają się w wielu zastosowaniach chłodniczych, m.in. w chłodzeniu budynków, przemyśle spożywczym, chłodzeniu procesowym, centrach danych, chłodzeniu przemysłowym oraz pompach ciepła. Mogą być również stosowane w aplikacjach specjalnych, takich jak chłodzenie baterii, technologia medyczna czy lodowiska.

2. Jakie korzyści dają przemienniki Lenze w systemach chłodniczych?

Przemienniki Lenze zapewniają wysoką efektywność energetyczną, kompaktową konstrukcję i niezawodną pracę w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +60°C. Dzięki przeciążalności 150% przez 60 sekund dobrze sprawdzają się w wymagających aplikacjach chłodniczych. Dostępność wersji IP20 oraz IP55/66 daje też dużą elastyczność przy projektowaniu i montażu systemu.

3. Czym wyróżniają się technicznie przemienniki Lenze?

Przemienniki Lenze mają wbudowany regulator PID, filtr EMC i wygodną parametryzację przez USB. Umożliwiają precyzyjne sterowanie podciśnieniem, ochronę przed nadciśnieniem gorącego gazu dzięki modułowi STO w i550 oraz przesyłanie danych do sterownika PLC, np. wartości prądu i cykli pracy, przez interfejs fieldbus.

4. W jakim zakresie mocy dostępne są przemienniki Lenze?

Przemienniki Lenze do systemów chłodniczych są dostępne w zakresie mocy od 0,25 do 110 kW. Można wybrać wersję centralną IP20 lub zdecentralizowaną IP55/66, w zależności od potrzeb instalacji.

5. Jak dobór przemiennika wpływa na efektywność systemu chłodniczego?

Dobrze dobrany przemiennik zużywa mniej energii, poprawia efektywność systemu chłodniczego i pomaga wydłużyć żywotność jego podzespołów.

6. Do jakich branż i zastosowań najlepiej nadają się przemienniki Lenze?

Przemienniki Lenze są odpowiednie dla OEM-ów, integratorów systemów i użytkowników końcowych. Znajdują zastosowanie w chłodzeniu budynków, supermarketach, kuchniach komercyjnych, centrach danych, przemyśle spożywczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, budowie maszyn, chemii oraz aplikacjach specjalnych.

Kontakt