Rosnąca cyfryzacja w branży maszynowej wymaga innowacyjnych, połączonych rozwiązań programowych.
Oprogramowanie Lenze FAST Application Software to potężna skrzynka narzędziowa do modułowej automatyzacji maszyn.
Standardowe moduły do sterowania ruchem i automatyzacji można elastycznie łączyć – bez konieczności programowania.
Zintegrowane funkcje standardowe wspierające infrastrukturę i optymalizację maszyn oraz architektura oprogramowania, która automatycznie rozwija się wraz z Twoimi potrzebami, przyspieszają procesy inżynieryjne i znacząco skracają czas uruchomienia.
To daje Ci więcej przestrzeni na to, co najważniejsze: Twoje innowacje.
Składowanie i pobieranie
Zautomatyzowane systemy składowania i pobierania to inteligentne rozwiązania, które w pełni automatycznie przemieszczają towary zarówno w pionie, jak i w poziomie.
To idealna technologia dla nowoczesnych zakładów produkcyjnych oraz centrów logistycznych, które stawiają na efektywność, precyzję i innowacyjność.
Moduły FAST zawierają gotowe rozwiązania technologiczne oparte na sterowaniu ruchem, dostępne w narzędziu FAST Toolbox.
Powstały na bazie doświadczeń z tysięcy wdrożeń, dzięki czemu pozwalają szybko i łatwo korzystać ze sprawdzonych funkcji w projektach automatyzacji.
Dzięki nim skracasz czas tworzenia podstawowych funkcji technologicznych, a gotowe moduły możesz od razu wykorzystać, dostosować do swoich potrzeb i rozbudować.
To sprawia, że Lenze FAST jest efektywnym rozwiązaniem – zarówno dla prostych maszyn, jak i bardziej złożonych systemów sterowania.
-
Szybki dostęp do modułowych koncepcji maszyn.
-
Wspiera centralne funkcje automatyzacji – od sterowania ruchem, przez robotykę, aż po precyzyjną synchronizację procesów.
-
Wspiera integrację z OPC UA DI oraz IIoT
-
Elastyczne rozwiązanie, gotowe na zadania przyłości
-
Szablon aplikacji FAST zapewnia uporządkowaną strukturę programowania
Funkcje FAST, takie jak przełączalne zestawy parametrów, grupy Hot Connect umożliwiające rozbudowę maszyny w trakcie pracy oraz opcjonalni uczestnicy sieci EtherCAT, wspierają tworzenie modułowych i skalowalnych rozwiązań.
Dzięki nim możesz łatwo budować nowoczesne, elastyczne i gotowe na przyszłe wyzwania maszyny – od prostych aplikacji po zaawansowane systemy automatyzacji.
Szybka zmiana konfiguracji podczas pracy dzięki opcjonalnym uczestnikom systemu.
Modułowe programowanie pozwala na wprowadzanie zmian w systemie nawet podczas pracy maszyny. Zmiana receptury nie wymaga zatrzymywania urządzenia – jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, zatrzymanie maszyny jest możliwe i przebiega bez żadnych problemów.
Korzystanie z oprogramowania Lenze FAST zmienia sposób programowania.
Tradycyjne podejście zostaje zastąpione programowaniem modułowym, w którym elementy mechatroniczne maszyny są reprezentowane przez moduły programowe.
Moduły te są wyraźnie odseparowane, wielokrotnego użytku i mają ustandaryzowaną strukturę.
Dzięki temu zmniejsza się złożoność, upraszcza się proces tworzenia oprogramowania i poprawia się jakość kodu.
Dzięki gotowym, sprawdzonym modułom oprogramowania możesz znacząco obniżyć koszty utrzymania systemu w dłuższej perspektywie, a przy okazji lepiej wykorzystać zasoby swojego zespołu inżynierskiego.
Dzięki standardowym interfejsom i wykorzystaniu otwartych rozwiązań, takich jak PLCopen, system Lenze pozostaje elastyczny, otwarty na rozwój i łatwy do rozbudowy — idealnie sprawdza się w maszynach, które rosną razem z Twoimi potrzebami.
Spójna integracja z pakietem narzędzi inżynierskich Lenze
Moduły oprogramowania FAST są w pełni zintegrowane z pakietem Lenze Engineering Suite.
Dzięki takim funkcjom jak wizualizacja, zarządzanie użytkownikami, obsługa receptur i wiele innych, cały proces – od planowania po uruchomienie maszyny – przebiega spójnie i sprawnie.
Pakiet oparty jest na otwartych standardach, co pozwala łatwo włączyć go do już istniejących procesów inżynierskich.
Efekt? Efektywna i niezawodna praca na każdym etapie cyklu życia maszyny.