Modułowe rozwiązania napędowe dla robotyki

Nasze rozwiązania dla robotyki

Optymalne dostosowanie aplikacji, zapewnione przez rozbudowaną sieć partnerów, gwarantuje doskonałą mechanikę.

 

Maksymalna precyzja — zsynchronizowana z Twoim procesem.

 

Parametryzacja zamiast programowania: szybki start dla płynnego uruchomienia

 

Monitorowanie stanu i ocena danych

 

Cyfrowy bliźniak: wygodne testowanie, optymalizacja i walidacja oprogramowania oraz mechaniki

 

Wszystko z jednego źródła

 

Projektowanie robotów z uwzględnieniem paszportu energetycznego

Lenze FAST Robotics — moduły oprogramowania dla każdego typu robota

W Lenze FAST Robotics oferujemy nowoczesną platformę programową opartą na standardach PLCopen, która jest modułowa i rozszerzalna. Dzięki wstępnie zdefiniowanym typom robotów możesz natychmiast rozpocząć tworzenie aplikacji i szybko integrować roboty z liniami produkcyjnymi.

Nasz sterownik PLC steruje robotami i maszynami, obsługując roboty z ramieniem przegubowym oraz układy kinematyczne o maksymalnie 6 stopniach swobody z różnymi osiami pomocniczymi.

Książka „PLCopen Motion Control” ułatwia rozpoczęcie przygody z robotyką.

Parametryzacja zamiast programowania

Modułowy system Lenze FAST Robotic obejmuje kompletne aplikacje technologiczne oraz liczne funkcje pomocnicze. Roboty można uruchomić poprzez parametryzację, co znacznie skraca czas rozwoju. Dzięki możliwości dodawania poleceń i modułów bez zmiany kodu, oprogramowanie jest wielokrotnego użytku i łatwe w utrzymaniu. Oprócz aplikacji FAST oferuje również usługi systemowe, takie jak zarządzanie zasobami, monitorowanie stanu i śledzenie OEE. FAST umożliwia także szybkie wprowadzanie udoskonaleń funkcjonalnych, zgodnie z wymaganiami klienta.

Kinematic​
Delta 3 and Delta 4

Kinematic​
Delta 2

Kinematic​
Portal

Kinematic​
Belt Portal

Kinematic​
Articulated P

Kinematic​
Scara

Kinematic​
Linear Delta

Kinematic​
Articulated

Kinematic​
Customized

Nieograniczona elastyczność w robotyce

Zintegrowana robotyka

Dzięki naszym rozwiązaniom robotycznym nie potrzebujesz dodatkowego sterownika, środowiska programistycznego ani szafy sterowniczej. Ruchy i funkcje maszyny są tworzone bezpośrednio na sterowniku zgodnie z normą IEC 61131-3, bez konieczności specjalnego szkolenia pracowników. Robot współpracuje płynnie i jest zsynchronizowany z maszyną. Wszystkie komponenty, takie jak roboty, czujniki, przenośniki taśmowe, chwytaki i bariery świetlne, są zintegrowane i doskonale skoordynowane poprzez EtherCAT.

Zestaw konstrukcyjny dla robotów

Elastycznie zintegruj dowolną kinematykę robota ze swoją maszyną – czy to Scara, Delta, robot bramowy czy z ramieniem przegubowym. Lenze stawia na otwarte standardy, umożliwiając zmiany geometrii w dowolnym momencie. Możesz wdrażać różne warianty za pomocą jednego oprogramowania, maksymalizując swobodę i wydajność. Zwiększ swoją produktywność dzięki naszej innowacyjnej technologii.

Zintegrowany cyfrowy bliźniak

Zintegrowany cyfrowy bliźniak umożliwia programowanie i uruchamianie bez konieczności używania sprzętu. Symulacje pozwalają na przeprowadzenie testów i optymalizację jeszcze przed zbudowaniem systemu. Aktualizacje można przeprowadzać przy niskim ryzyku i bez przerywania pracy systemu. Wszystko działa bezpośrednio na kontrolerze, bez dodatkowych komputerów i licencji. Ruch odpowiada dokładnie symulacji, a w razie potrzeby można szybko i indywidualnie wprowadzać zmiany, co zapewnia większą wydajność i krótszy czas realizacji projektów.

Trendy w robotyce

Sztuczna inteligencja w robotyce

Lenze wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) m.in. w zakresie monitorowania stanu i planowania usług. Uczenie maszynowe można wykorzystać do wykrywania odstępstw od normalnego zachowania na wczesnym etapie, bez konieczności stosowania dodatkowych czujników. Ocena czujników serwonapędów i750 umożliwia dokładne i niezawodne wykrywanie błędów na wczesnym etapie.

Roboty w logistyce

W zakresie zastosowań na końcu linii produkcyjnej skupiamy się na szerokiej gamie naszych usług: aplikacje związane z pakowaniem, kartonowaniem lub pobieraniem i umieszczaniem możliwe są przy użyciu robotów delta, robotów bramowych, robotów Scara, jak również przy użyciu dowolnej kinematyki. Kompleksowe rozwiązania w tym zakresie oferuje modułowy system oprogramowania FAST firmy Lenze.

Łączenie oprogramowania i robotyki

Z Lenze planowanie ścieżki robota jest obliczane i w pełni integrowane ze sterownikiem PLC. Nowoczesna architektura oprogramowania, która pozwala na wstawianie zadań, ułatwia rozbudowę aplikacji.

Łatwa integracja robotów

Lenze przywiązuje dużą wagę do tego, aby FAST Robotics był prosty i intuicyjny. Uruchomienie powinno przebiegać szybko i ekonomicznie, a moduły technologii FAST umożliwiają integrację robotów z maszyną bez potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy. Dodatkowo, nasze interaktywne kursy szkoleniowe oraz podręcznik Lenze PLCopen Motion Control dodatkowo ułatwiają pracę.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach!

Kontakt