Serwoprzemiennik i750 cabinet DC-Link, będący rozwinięciem i700 cabinet, umożliwia precyzyjne i dynamiczne sterowanie ruchem w złożonych zastosowaniach wieloosiowych oraz oferuje różne opcje bezpieczeństwa. Zastosowanie technologii jednego kabla (OCT) ogranicza nakład pracy związany z okablowaniem, a jednocześnie zapobiega zakłóceniom.

W wersji jedno- lub dwuosiowej i750 cabinet DC-Link z odpowiednim modułem zasilającym można bezproblemowo zintegrować z systemami opartymi na EtherCAT lub PROFINET, urządzenie obsługuje standardy takie jak CiA 402 i PROFIdrive.

W przypadku większych mocy w zakresie od 45 do 250 kW można zastosować serwoprzemiennik i950 cabinet.

Cechy charakterystyczne

  • Zintegrowany system powiązany DC
  • Niewielka szerokość konstrukcyjna od 50 mm
  • Moduły osi z możliwością wielokrotnego przeciążenia, o mocy od 1.1 do 30 kW
  • Opcjonalnie zintegrowane rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa funkcjonalnego, obejmujące szeroki zakres funkcji i spełniające wymagania do SIL3/PLe kat. 4
  • Systemy sprzężenia zwrotnego: Multi-enkoder i resolwer
  • Sprzężenie zwrotne przez technologię jednego kabla (OCT): HIPERFACE DSL i EnDat 3
  • Funkcja autotuningu na potrzeby prostych i szybkich ustawień kontrolera
  • Sensorless Motor Control (obsługa rodzaju regulacji silnika SLSM-PSM oraz energooszczędnych silników Lenze serii m550 i m650)
  • Od czerwca 2026 r. zgodne z CRA

Dane techniczne i właściwości (moduły osiowe)

Dane techniczne

Oś pojedyncza: 1.1 ... 30 kW
Oś podwójna: 1.1 ... 7.5 kW

Przyłącza

Zakres zasilania DC: 260 ... 775 V
(centralne zasilanie poprzez moduły zasilające)
2 wejścia cyfrowe
Wysterowanie hamulca postojowego
Monitoring temperatury silnika
Wejście resolwera / multi enkodera na potrzeby sprzężenia zwrotnego (silnik)

Komunikacja

EtherCAT (CIA 402)
PROFINET (PROFIdrive)
Magistrala bezpieczeństwa FSoE
Magistrala bezpieczeństwa PROFIsafe na PROFINET
Praca z PLC bezpieczeństwa

Dane techniczne i właściwości (moduły zasilające)

Dane techniczne

Napięcie wyjściowe: DC
Prąd znamionowy obwodu pośredniego: 30 A oraz 60 A

Przyłącza

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Opornik hamowania
1x wejście cyfrowe - sterowanie chopperem hamowania
1 x wyjście cyfrowe – stan chopper hamowania

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu