Standardowe rozwiązanie w dziedzinie technologii poziomego transportu materiałów — oparte na silniku Lenze Smart Motor

Mniej wariantów. Mniej złożoności. Większa efektywność na każdym etapie: od projektowania, przez zakupy, aż po serwis.

Lenze Smart Motor m300 to inteligentne rozwiązanie stworzone dla nowoczesnych systemów transportowych. Pomaga producentom maszyn i systemów transportu wewnętrznego zmniejszyć koszty projektowania, zakupów i serwisu, jednocześnie upraszczając standaryzację napędów. Rozwiązanie sprawdziło się już w setkach tysięcy aplikacji transportowych na całym świecie i jest obecnie wykorzystywane w ponad 250 000 instalacji.

Poznaj nasze realizacje i referencje z branży transportu i przenoszenia materiałów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o standardowe systemy transportowe, czy aplikacje do transportu ciężkich ładunków o masie do 6,8 tony, Smart Motor wspiera producentów w standaryzacji napędów, ograniczaniu liczby wariantów i upraszczaniu projektów.

Mniej wariantów w technice transportowej

Im więcej wariantów, tym większe nakłady na projektowanie, zakupy, magazynowanie i serwis. Lenze Smart Motor m300 pomaga ograniczyć tę złożoność dzięki standaryzacji napędów w poziomych systemach transportowych. Sukces rozwiązania na rynku potwierdza, że uproszczenie portfolio i standaryzacja napędów to dziś jedne z najważniejszych sposobów na zwiększenie efektywności i konkurencyjności producentów systemów transportowych.

Kluczowe korzyści

  • Mniej wariantów napędów dzięki wysokiej przeciążalności
  • Mniejsze nakłady na projektowanie
  • Uproszczone procesy zakupowe
  • Łatwe uruchomienie i wdrożenie
  • Wyjątkowo prosta, bezprzewodowa parametryzacja przez NFC
  • Sprawdzone rozwiązanie w wymagających aplikacjach transportu wewnętrznego

Stworzony z myślą o wymaganiach nowoczesnego transportu wewnętrznego

To rozwiązanie doskonale sprawdza się w aplikacjach charakteryzujących się częstym cyklem start-stop, krótkimi czasami taktowania oraz dużą liczbą zainstalowanych napędów. Zakres zastosowań obejmuje zarówno standardowe systemy transportowe, jak i linie do transportu ciężkich ładunków o masie do 6,8 tony. Smart Motor może być stosowany w różnych warunkach pracy – od typowych środowisk przemysłowych po aplikacje w branży spożywczej, również w strefach chłodniczych i mroźniczych.

Typowe zastosowania obejmują przenośniki rolkowe, taśmowe i łańcuchowe, transfery kątowe oraz wózki transferowe wykorzystywane w nowoczesnych systemach transportu i przenoszenia materiałów.

Łatwa instalacja. Szybkie uruchomienie.

Oprócz standaryzacji, jedną z największych zalet Smart Motor jest wyjątkowa łatwość obsługi. Parametryzację można przeprowadzać bezprzewodowo za pomocą technologii NFC, korzystając bezpośrednio ze smartfona lub komputera. Co ważne, silnik nie musi być zasilany, a jego adresowanie nie jest wymagane. Dzięki temu uruchomienie i serwis są znacznie szybsze i prostsze.

Kluczowe korzyści

  • Parametryzacja z wykorzystaniem technologii NFC
  • Parametryzacja bez konieczności zasilania silnika
  • Brak konieczności adresowania urządzeń
  • Bez potrzeby otwierania skrzynki zaciskowej

 

  • Szybkie uruchomienie i wdrożenie
  • Wysoka elastyczność prac serwisowych w terenie
  • Zastępuje tradycyjne układy stycznikowo-rozruchowe

Ogranicz złożoność w całym cyklu życia aplikacji

Korzyści ze Smart Motor wykraczają daleko poza etap projektowania. Ze standaryzowanej koncepcji napędowej korzystają również działy zakupów, logistyki oraz serwisu, zyskując prostsze procesy, mniejszą liczbę wariantów i większą efektywność działania.

Korzyści dla działu projektowego

Korzyści dla działu zakupów i serwisu

    Mniejsze nakłady na projektowanie

   Ograniczenie liczby wariantów

    Uproszczona koncepcja napędowa

   Mniejsze zapotrzebowanie na magazynowanie części

   Szybsze uruchomienie

  Prostsze zarządzanie częściami zamiennymi

   Wyższy poziom standaryzacji

   Mniej złożoności od zakupu po serwis

Właściwe narzędzie na każdym etapie: od planowania po eksploatację

Dzięki Smart Conveyor Calculator od razu zobaczysz potencjalne oszczędności dla swojej aplikacji.

Sprawdź potencjał oszczędności

EASY System Designer pomaga szybko i łatwo zaprojektować optymalne rozwiązanie napędowe.

EASY System Designer

Aplikacja Lenze Smart Motor App umożliwia uruchamianie, parametryzację i serwis napędu za pomocą technologii NFC.

Wypróbuj Lenze Smart Motor App

Chcesz szybko obliczyć potencjalne oszczędności?
Wypróbuj Smart Conveyor Calculator.

W zaledwie kilku krokach Smart Conveyor Calculator pokazuje, jak duże oszczędności i korzyści ekonomiczne można osiągnąć w projektach systemów transportowych dzięki zastosowaniu Lenze Smart Motor.

FAQ – Smart Motor m300

1. Dlaczego standaryzacja napędów ma znaczenie przy rozbudowie systemów transportowych?

Mniejsza liczba wariantów napędów pozwala ujednolicić procesy projektowania, zakupów i serwisu w różnych aplikacjach transportowych. Efektem jest prostsze planowanie, niższe stany magazynowe oraz łatwiejsze skalowanie i rozwój standaryzowanych platform maszyn.

2. Kiedy zastosowanie Smart Motor przynosi największe korzyści?

Smart Motor zapewnia największe korzyści w aplikacjach transportu i przenoszenia materiałów, w których pracuje duża liczba silników, występują częste cykle start-stop oraz stosowane są powtarzalne konstrukcje maszyn. W takich zastosowaniach standaryzacja napędów pozwala znacząco uprościć projektowanie, zakupy, magazynowanie i serwis.

Zasadniczo im większa liczba wariantów maszyn oraz im więcej wykorzystywanych napędów, tym większy potencjał do standaryzacji i optymalizacji kosztów.

3. Czy Smart Motor można stosować w aplikacjach chłodniczych i mroźniczych?

Tak. Smart Motor sprawdza się zarówno w standardowych aplikacjach transportowych, jak i w systemach pracujących w chłodniach oraz mroźniach. Pozwala przy tym zachować jednolitą koncepcję napędową w różnych procesach i obszarach zastosowań, co upraszcza projektowanie, zakupy i serwis.

4. Jak ocenić potencjał standaryzacji w mojej aplikacji transportu i przenoszenia materiałów?

Smart Conveyor Calculator pozwala w prosty sposób ocenić potencjał standaryzacji w systemie transportowym. Dzięki niemu producenci maszyn i systemów transportowych mogą szybko sprawdzić, jak ograniczenie liczby wariantów napędów wpłynie na uproszczenie procesów oraz zwiększenie efektywności projektowania, zakupów i serwisu.

Kontakt