Wysokowydajna technologia napędowa z napędami o zmiennej częstotliwości firmy Lenze dla zakładów recyklingu i materiałów sypkich

Procesy recyklingu i transportu materiałów sypkich stawiają przed technologią napędową ekstremalne wymagania. Wysokie obciążenia szczytowe, materiały ścierne, zapylone środowiska i zmienne przepływy materiałów wymagają systemów napędowych solidnych i niezawodnych, o wysokim momencie obrotowym,– przy jednoczesnej presji na obniżenie kosztów energii i eksploatacji.

Jakiego zastosowania szukasz?

Typowe wyzwania

  • Duże obciążenia mechaniczne silników i przekładni
  • Duże wahania momentu obrotowego i częste cykle rozruchowe
  • Praca ciągła przy wysokim zużyciu energii
  • Trudne warunki środowiskowe wewnątrz i na zewnątrz
  • Ograniczenia przestrzenne i kosztowe podczas instalacji i konserwacji


Application Guide:​ Recycling and bulk material plants with Lenze VFDs
           

 


Quick Start Guide:​ Recycling and bulk material plants with Lenze VFDs
                                    Recycling and bulk material plants with Lenze i550 / i650 motec   

 

Korzyści wynikające z zastosowania przemienników częstotliwości Lenze w maszynach do transportu materiałów sypkich i recyklingu

Nasze przemienniki częstotliwości obejmują szeroki zakres mocy od 0,25 do 132 kW i są dostępne w wersjach IP20, IP55 lub IP66 do montażu w szafie sterowniczej, na ścianie lub na silniku. Zostały zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach środowiskowych panujących w zakładach recyklingu i przetwarzania materiałów sypkich i mogą być używane w temperaturach od -30 do +60 °C.

Model i550 motec oferuje szczególnie kompaktowe rozwiązania montażu na silniku o mocy do 45 kW — idealne do ograniczonej przestrzeni montażowej i zastosowań zdecentralizowanych.

Seria i650 motec integruje funkcje PLC, moduł IO-Link master oraz funkcję odzyskiwania energii bezpośrednio w napędzie. Znacząco zmniejsza to wymagania dotyczące przestrzeni w szafie sterowniczej, okablowania oraz nakładu inżynieryjnego, obniżając całkowity koszt systemu.

Opracowane w Szwajcarii i produkowane w Niemczech, USA oraz Chinach napędy o zmiennej częstotliwości firmy Lenze charakteryzują się stałymi standardami jakości oraz wsparciem lokalnym na całym świecie.

Kompaktowa moc dla Twojej szafy sterowniczej

Przemiennik do szafy sterowniczej i550

IP20 | NEMA 250 Typ otwarty

  • Wymaga o 40% mniej miejsca: kompaktowe napędy umożliwiają optymalizację konstrukcji szafy sterowniczej dzięki montażowi obok siebie bez utraty wydajności
  • Przeciążalność do 200% pozwala na dobór bardziej kompaktowego napędu
  • Płynna praca dzięki rampom S
  • Obsługa silników asynchronicznych i z magnesami trwałymi
  • Obsługa sieci IT dla instalacji mobilnych
  • Zintegrowane sterowanie hamulcem trzymającym
  • Hamowanie dynamiczne z wbudowanym przerywaczem (chopperem) hamowania
  • Moduły operatorskie z klawiaturą [m/s]
  • Konfigurowalne pozycjonowanie wyłączające jako metoda zatrzymania
  • Obsługa instalacji ATEX poprzez podłączenie zewnętrznego przekaźnika zabezpieczenia termicznego do modułu i550 STO (SIL 3 / PL e)
  • Funkcje ogólnego zastosowania dla napędów pomocniczych (np. pompy, wentylatory): regulacja PID, podtrzymanie pracy przy zaniku zasilania (flying restart), automatyczny restart itp.

Dowiedz się więcej

Zdecentralizowane napędy do trudnych warunków pracy

Zdecentralizowany przemiennik i550 protec

IP66 | NEMA 4X
IP55 | NEMA 12

  • Solidna konstrukcja: stopień ochrony IP66 i NEMA 4X, nadaje się do użytku na zewnątrz i jest odporny na trudne warunki środowiskowe w zakresie temperatur od -30 do +60 °C
  • O 60% bardziej kompaktowy niż porównywalne rozwiązania dostępne na rynku
  • Opcjonalnie: konfigurowalna skrzynka do montażu przez klienta lampek sygnalizacyjnych, przełączników i wyłączników.

Dowiedz się więcej

Zdecentralizowany i550 / i650 motec

IP66 | NEMA 4X
IP55 | NEMA 12

  • Zintegrowany, uniwersalny zasilacz prądu stałego dla hamulca, konfigurowalny do 180 V DC / 215 V DC, niezależny od napięcia sieciowego
  • Hamowanie dynamiczne z przyjaznym dla środowiska odzyskiem energii do sieci, łatwe do integracji
  • Rozszerzone napięcie pomocnicze: zasilanie wewnętrzne 24 V do 0,4 A; zasilanie zewnętrzne 24 lub 48 V do 1 A
  • Złącza ułatwiające instalację
  • i650 motec ze zintegrowanym sterownikiem PLC opartym na Codesys i funkcją master IO-Link, rozszerzonymi funkcjami bezpieczeństwa oraz podstawowym pozycjonowaniem

Dowiedz się więcej

Wydajny i łatwy w obsłudze zestaw napędowy składający się z motoreduktora i przemiennika częstotliwości

Zestaw składający się z motoreduktora g500 oraz przemiennika częstotliwości i550/i650 jest przeznaczony do pracy przy dużych obciążeniach i dynamicznych wymaganiach w systemach recyklingu oraz transportu materiałów sypkich.

Dostępne warianty:

  • motoreduktory stożkowe
  • motoreduktory walcowe
  • motoreduktory walcowe montowane na wale

Dostępne są momenty obrotowe do 20 000 Nm.

Silniki są dostępne w klasach efektywności energetycznej IE3, IE5 lub IE6 i mogą być konfigurowane jako standardowa wersja 50/60 Hz lub jako kompaktowy wariant 87/120 Hz. W porównaniu z konwencjonalną technologią 50 Hz warianty 120 Hz umożliwiają uzyskanie znacznie bardziej kompaktowych motoreduktorów przy zachowaniu tej samej mocy wyjściowej. Pozwala to obniżyć koszty inwestycyjne oraz zmniejszyć masę urządzenia.

W połączeniu z przemiennikiem częstotliwości i550/i650 system IE5 zapewnia przeciążalność do 250%, a także umożliwia pozycjonowanie bezczujnikowe.

W przypadku prostych, zdecentralizowanych zastosowań ofertę uzupełnia silnik Smart Motor m300 o mocy do 1,36 kW, wyposażony w maksymalnie pięć stałych prędkości.

Projektowanie odbywa się przy użyciu narzędzi inżynieryjnych Lenze w celu uzyskania konfiguracji napędu zoptymalizowanej pod kątem obciążenia i zużycia energii.

Dowiedz się więcej

Optymalne zastosowania technologii napędowej w recyklingu i materiałach sypkich

Przemienniki częstotliwości Lenze idealnie nadają się do stosowania z szeroką gamą materiałów w zakresie transportu żwiru i kamieni, asfaltu, betonu, granulatu z tworzyw sztucznych, ziarna, nasion, w technologii paszowej, spożywczej lub w przemyśle recyklingowym, np. w przypadku odpadów komunalnych, odpadów z biomasy, gruzu budowlanego, odpadów z tworzyw sztucznych i złomu elektronicznego.

Technologia przenośników

Przenośniki taśmowe, łańcuchowe i ślimakowe do materiałów sypkich, odpadów, kamieni i surowców wtórnych wymagają solidnych napędów, które są łatwe w montażu i zapewniają niezawodną, ciągłą pracę. Zoptymalizowaną technologię systemową można wdrożyć dzięki zintegrowanym funkcjom, takim jak sterowanie hamulcem, zdolność do odzyskiwania energii, a nawet bezczujnikowe pozycjonowanie z wykorzystaniem silników Lenze IE5/IE6.

Rozdrabnianie, kruszenie i przesiewanie

Rozdrabniarki, kruszarki, przesiewacze bębnowe i systemy przesiewające wymagają napędów o dużej odporności na przeciążenia, kontrolowanym rozruchu i bezpiecznym wyłączaniu.

Sortowanie, czyszczenie i suszenie

Silniki wibracyjne, wentylatory, dmuchawy i napędy pomp korzystają z wydajnej regulacji prędkości i elastycznego wdrożenia: zdecentralizowanego lub w szafie sterowniczej, z prostym sterowaniem za pomocą wejść/wyjść lub zaawansowanym sterowaniem za pomocą szerokiej gamy technologii magistrali polowej.

Systemy mobilne i terenowe

Mobilne systemy recyklingu i transportu materiałów sypkich w zastosowaniach terenowych coraz częściej są zasilane elektrycznie, a nie hydraulicznie. Daje to kilka korzyści:

  • Wyższą wydajność dzięki bardziej precyzyjnej kontroli
  • O 30% niższy poziom hałasu (2–5 dB)
  • Niższe koszty konserwacji i mniej awarii

FAQ – często zadawane pytania

Jakie wyzwania stawiają procesy recyklingu i transportu materiałów sypkich przed technologią napędową?

Procesy recyklingu i transportu materiałów sypkich stawiają przed napędami ekstremalne wymagania, ponieważ charakteryzują się wysokimi obciążeniami szczytowymi, silnymi wahaniami momentu obrotowego, częstymi rozruchami oraz materiałami ściernymi. Dodatkowo na silniki i napędy wpływają pył, wilgoć i wahania temperatury.

Do jakich zadań napędowych w recyklingu nadają się rozwiązania Lenze?

Rozwiązania napędowe Lenze nadają się do wszystkich kluczowych zadań napędowych w zakładach recyklingu i przetwarzania materiałów sypkich, w szczególności do transportu, rozdrabniania, kruszenia, przesiewania, sortowania, czyszczenia, suszenia oraz mobilnych zakładów recyklingu w zastosowaniach na otwartym terenie. Są one zaprojektowane z myślą o dużych obciążeniach, pracy ciągłej i zmiennych warunkach procesowych.

Czy napędy o zmiennej częstotliwości i silniki Lenze nadają się do pracy w zapylonych i trudnych warunkach?

Tak, technologia napędowa Lenze została zaprojektowana specjalnie z myślą o trudnych warunkach przemysłowych. Dzięki stopniom ochrony do IP66 nadają się one do zastosowań w środowiskach zapylonych, wilgotnych i narażonych na duże obciążenia – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz w zakładach recyklingu i zakładach przetwarzania materiałów sypkich.

Czy napędy hydrauliczne można zastąpić napędami elektrycznymi?

Tak, napędy hydrauliczne można zastąpić elektrycznymi w wielu zakładach recyklingu i magazynowania materiałów sypkich. Rozwiązania elektryczne firmy Lenze oferują takie zalety, jak mniejsze zużycie energii, niższe koszty konserwacji, cichszą pracę i lepszą sterowalność – zwłaszcza w systemach mobilnych.

W jaki sposób napędy o zmiennej częstotliwości Lenze przyczyniają się do efektywności energetycznej?

Przemienniki częstotliwości Lenze zwiększają efektywność energetyczną dzięki regulacji prędkości w zależności od zapotrzebowania, wydajnym silnikom i optymalnie dopasowanym systemom napędowym. Znacząco zmniejsza to zużycie energii i koszty eksploatacji w procesach recyklingu i transportu materiałów sypkich.

Czy firma Lenze zapewnia wsparcie przy projektowaniu układów napędowych?

Tak, firma Lenze wspiera konstruktorów maszyn i operatorów, oferując narzędzia inżynieryjne, wiedzę specjalistyczną w zakresie zastosowań oraz doradztwo techniczne. Celem jest zapewnienie optymalnie zaprojektowanego rozwiązania napędowego, dostosowanego do konkretnych wymagań zastosowań w recyklingu i transporcie materiałów sypkich. Wykorzystując dane aplikacyjne, takie jak krzywe nadmiernej prędkości i momentu obrotowego, można zidentyfikować optymalne rozwiązanie pod względem kosztów, rozmiarów, trwałości i efektywności energetycznej.

W jaki sposób technologia 120 Hz firmy Lenze może być wykorzystana do budowy bardziej kompaktowych motoreduktorów?

Wielkość silnika zależy od jego momentu obrotowego. Z drugiej strony wyższe prędkości nie wymagają większej przestrzeni montażowej. Na przykład poprzez zwiększenie prędkości z 1500 obr./min (50 Hz) do 3600 obr./min (120 Hz) można podwoić moc przy niemal takich samych wymiarach i masie. Dostosowując współczynnik przekładni, klient uzyskuje te same parametry wydajnościowe przy napędzie o połowę mniejszym.

Wadą tego rozwiązania jest to, że praca silnika 120 Hz jest możliwa tylko z przemiennikiem częstotliwości. Z drugiej strony taki przemiennik oferuje również zalety w postaci znacznych oszczędności energii, większej odporności na przeciążenia oraz płynniejszego rozruchu dla mechaniki.

W jaki sposób firma Lenze może osiągnąć bezczujnikowe pozycjonowanie za pomocą silników IE5?

Konwencjonalne metody sterowania silnikami PM sterują silnikiem PM w dolnym zakresie prędkości do około 10% prędkości znamionowej za pomocą prądu zależnego od częstotliwości i dopiero wtedy przechodzą na sterowanie wektorowe. Jest to wystarczające w zastosowaniach pomp i wentylatorów, ale mniej odpowiednie w przypadku mieszalników i technologii transportu materiałów wymagających wysokich momentów rozruchowych. Sterowanie PM w systemie napędowym Lenze IE5/IE6 jest inne, ponieważ zawsze zna dokładną pozycję wirnika od prędkości „0” do maks. 4500 obr./min z niedokładnością rzędu kilku stopni i może zapewnić do 250% przeciążenia przy prędkości 0. Prowadzi to do większej wydajności przy mniejszych stratach energii.

Kontakt