Szybciej do nowej generacji maszyn

Efektywna inżynieria dla automatyzacji maszyn z pakietem Lenze Engineering Suite

Odkryj przyszłość automatyzacji maszyn z pakietem Lenze Engineering Suite – innowacyjnym oprogramowaniem inżynierskim, które zapewnia optymalne wsparcie na każdym etapie cyklu życia Twoich maszyn. Dzięki kompleksowym narzędziom – od planowania i projektowania, po bieżącą eksploatację – rozwój i obsługa nowej generacji maszyn stają się prostsze i bardziej efektywne. Dodatkowe usługi cyfrowe jeszcze bardziej zwiększają możliwości inżynierii. Nasze narzędzia zostały zaprojektowane z myślą o tym, by Twoje projekty osiągały sukces szybciej, sprawniej i z większą pewnością.

Skontaktuj się z nami!

Inteligentne narzędzia doboru i wymiarowania na etapie planowania rozwiązań maszynowych

Narzędzia inżynierskie Lenze oferują funkcje wspierane przez sztuczną inteligencję oraz wsparcie ekspertów Lenze. Opierają się na dogłębnej wiedzy specjalistycznej – modele obliczeniowe bazują na realistycznych przykładach zastosowań. Integracja z usługami cyfrowymi, takimi jak CAD, E-PLAN czy gotowe szablony PLC, ułatwia bezbłędną implementację – idealnie dopasowaną do wymagań nowoczesnych maszyn. Systemy napędowe można również projektować z myślą o energooszczędności, co pozwala na osiągnięcie optymalnego połączenia wydajności, elastyczności i zrównoważonego rozwoju.

EASY Product Finder

Znajdź odpowiednie komponenty do techniki napędowej i automatyki – i skonfiguruj je indywidualnie, zgodnie z wymaganiami Twojej aplikacji.

EASY Product Finder to internetowe narzędzie do wyboru i zakupu produktów napędowych i automatyki Lenze. Zawiera wszystkie ważne informacje o produktach. Możesz złożyć zapytanie online lub bezpośrednio zamówienie.

Zacznij teraz!

Jak to działa?

  • Znajdź i skonfiguruj odpowiednie komponenty, dostosuj je do swoich potrzeb.

  • Uzyskaj dostęp do istotnych informacji, takich jak dane techniczne, rysunki CAD, E-PLAN czy dokumentacja, za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

  • Uzyskaj dostęp do cen i terminów dostaw przez całą dobę dzięki osobistym loginom.

  • Śledź swoją dostawę.

  • Współpracuj z naszymi ekspertami, korzystając z wygodnego, zapisanego koszyka zakupów online.

EASY System Designer

Szybkie i precyzyjne planowanie – od pojedynczych osi po złożone rozwiązania maszynowe

EASY System Designer ułatwia szybkie i precyzyjne planowanie, od pojedynczych osi po złożone rozwiązania maszynowe. Zespoły ściśle ze sobą współpracują, korzystając z cennej wiedzy branżowej, sprawdzonych modeli obliczeniowych oraz centralnej platformy do efektywnej automatyzacji maszyn. Energooszczędne systemy napędowe można wdrażać elastycznie i modułowo.

Dowiedz się więcej!

Główne zalety:

  • Skrócony czas rozwoju i szybsze wprowadzanie produktów na rynek dzięki prostej konstrukcji systemu.
  • Większa pewność decyzji dzięki zintegrowanej wiedzy ekspertów.
  • Ciągłość procesu inżynieryjnego dzięki spójnym narzędziom i usługom.
  • Efektywne planowanie dzięki możliwości ponownego wykorzystania sprawdzonych rozwiązań.
  • Uproszczone procesy dzięki współpracy online i centralnej platformie.

Optymalne wsparcie dla producentów maszyn poprzez oprogramowanie inżynierskie do wdrożenia Twojej maszyny

Pakiet inżynieryjny Lenze oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie inżynierii, uruchamiania i produkcji seryjnej. Wstępne testy z wykorzystaniem gotowych modułów oprogramowania i wirtualne uruchomienie skracają czas rozwoju i przeprojektowywania sprzętu.

PLC Designer

Kompleksowe funkcje do programowania modułowego z wykorzystaniem Motion Control i CODESYS

PLC Designer to zaawansowane narzędzie do tworzenia programów i uruchamiania urządzeń z funkcjonalnością PLC opartą na środowisku CODESYS. Programowanie logiki i ruchu odbywa się zgodnie z międzynarodową normą IEC 61131-3.

Oprogramowanie aplikacyjne Lenze FAST oferuje gotowe, certyfikowane przez PLCopen moduły programowe, które wspierają szeroki zakres aplikacji sterowania ruchem – umożliwiając szybkie i niezawodne wdrażanie rozwiązań automatyzacyjnych.

Ułatwia to wdrażanie nawet rozbudowanych projektów PLC. Konstruktorzy maszyn korzystają z elastycznych opcji konfiguracji, warstw abstrakcji sprzętowej dla osi, opcjonalnych uczestników EtherCAT, w tym produktów innych firm, oraz wielu zestawów parametrów dla serwomechanizmów.

Dowiedz się więcej!

Główne zalety:

  • Wygodna inżynieria dzięki prostemu tworzeniu programów i uruchamianiu
  • Standardowe moduły oprogramowania aplikacyjnego Lenze FAST
  • Rozproszone aplikacje w jednym projekcie i na jednym sprzęcie
  • Możliwość ponownego wykorzystania dzięki programowaniu obiektowemu i generowaniu kodu warunkowego
  • Graficzny edytor krzywych do definiowania prostego i złożonego sterowania ruchem

EASY UI Designer

Wizualizacja HMI i SCADA bez programowania

EASY UI Designer umożliwia tworzenie przyjaznych dla użytkownika, intuicyjnych wizualizacji i dostosowywanie koncepcji obsługi bez konieczności programowania. Rozwiązanie to bazuje na oprogramowaniu INOSOFT HMI i 40-letnim doświadczeniu w projektach HDMI i SCADA. Środowisko uruchomieniowe Lenze FAST-UI oszczędza zasoby i zapewnia bezproblemową komunikację między naszymi sterownikami c430, c520 i c550 za pośrednictwem protokołu OPC UA.

Rozbudowana biblioteka gotowych szablonów ułatwia dostosowanie interfejsu do indywidualnych preferencji użytkownika. Nasze panele webowe v430 i vv450 dopełniają całość eleganckim, nowoczesnym designem.

Dowiedz się więcej!

Główne zalety:

  • Tworzenie skalowalnych wizualizacji (projekt responsywny) oraz aplikacji o stałej rozdzielczości.
  • Elastyczne dostosowanie dzięki wykorzystaniu natywnych standardów webowych (HTML5, CSS, JavaScript).
  • Wielość projektów klienckich dla różnych zastosowań – od obsługi na panelu stacjonarnym po serwisowanie za pomocą smartfona.
  • Przejrzysta modularność maszyny poprzez dostęp do oddzielnych zestawów zmiennych (OPC UA).
  • Rozbudowana biblioteka elementów sterujących, akcji i szablonów.
  • Integracja z usługami Lenze FAST, np. zarządzanie błędami umożliwiające łatwe włączenie komunikatów z urządzeń Lenze do wizualizacji.

 

EASY Starter

Wsparcie w uruchomieniu i utrzymaniu systemów techniki napędowej

EASY Starter wspiera serwisantów za pomocą intuicyjnych okien dialogowych, umożliwiających diagnostykę oraz parametryzację podczas uruchamiania i konserwacji napędów Lenze. Narzędzie oferuje opcjonalną diagnostykę online oraz rozwiązywanie problemów z zastosowanymi napędami – bez ryzyka niezamierzonych zmian w aplikacji.

Dowiedz się więcej!

Główne zalety:

  • Diagnostyka oraz rozwiązywanie problemów z systemami napędowymi online.
  • Kompleksowy przegląd dzięki łatwej parametryzacji i diagnostyce systemu oraz intuicyjnym, graficznym interfejsom użytkownika.
  • Przyjazna nawigacja za pomocą zaledwie kilku przycisków na pasku narzędzi.
  • Kluczowe funkcje, takie jak ładowanie gotowych aplikacji na napęd, aktualizacje oprogramowania układowego czy parametryzacja w kontekstowych interfejsach.
  • Możliwość pracy w trybach specyficznych dla aplikacji dzięki indywidualnie dostosowanym interfejsom.
  • Zarządzanie urządzeniami w trybie offline i online.

 

SMART Engineering Apps

Od parametryzacji silnika Lenze i napędu i500 po zestaw gotowych wzorców technologii napędowej — aplikacje Lenze SMART wspierają realizację różnorodnych zadań w obszarze automatyki.

 

Lenze Product Info App

Aplikacja umożliwia wyświetlanie informacji o produkcie po zeskanowaniu kodu kreskowego lub kodu 2D znajdującego się na produkcie Lenze.

Lenze Keypad App

Ta aplikacja umożliwia diagnozowanie i parametryzację napędu i500. Do komunikacji wymagany jest moduł WLAN w falowniku.

Lenze SMART Motor App

Ta aplikacja umożliwia parametryzację silnika Lenze przy użyciu smartfona lub tabletu z obsługą NFC.

Dowiedz się więcej i pobierz teraz

Licencje na narzędzia inżynierskie

Odpowiednia licencja dla każdej grupy użytkowników

Dowiedz się więcej o licencjach na narzędzia inżynieryjne

Kontakt