Inteligentny system magazynowy

Indywidualne rozwiązania w zakresie urządzeń do obsługi regałów

Kompleksowy pakiet rozwiązań dla systemów magazynowania i udostępniania palet i pojemników

Urządzenia do obsługi regałów są gwiazdą w zautomatyzowanych magazynach wysokiego składowania dla towarów detalicznych i przesyłek.

Czynniki, które dają Państwu przewagę nad konkurencją i odgrywają bardzo ważną rolę w projektowaniu systemu napędowego, to m. in:

  • Dynamika
  • Szybkość i dokładność
  • Wysoka niezawodność i dostępność
  • Wysoka wydajność przenoszenia materiału
  • Optymalne wykorzystanie przestrzeni
  • Koncepcje bezpieczeństwa zgodne z normami
  • Inteligentne zarządzanie energią

Nasze rozwiązania napędowe są w stanie sprostać nawet najtrudniejszym warunkom środowiskowym w intralogistyce, od normalnej pracy do stref głębokiego zamrożenia."


Doradztwo robi różnicę

Nasi eksperci, międzynarodowy zespół specjalistów z wieloletnim branżowym know-how w zakresie wdrażania kompleksowej automatyzacji regałów, opracują wspólnie z Państwem idealne rozwiązanie. Zawsze dokładnie dopasowane do Państwa potrzeb - zarówno w przypadku całkowicie nowego projektu, jak i modernizacji.

Wysoko zautomatyzowany magazynier

  • Kompletny pakiet rozwiązań
  • Inteligentne - dzięki prostej inżynierii
  • Dynamika - poprzez optymalizację wydajności instalacji dzięki najnowocześniejszej technice sterowania
  • Wydajność - dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią
  • Bezpieczeństwo - dzięki zintegrowanej technice bezpieczeństwa
  • Innowacyjność - dzięki cyfryzacji jako bezpiecznej podstawie dla przyszłości"


    Przygotowane do specjalnych warunków otoczenia
    • Optymalna ochrona przed korozją w zakresie temperatur świeżego towaru 32 do 50 °F (0 do + 10 °C)
    • Nierdzewna konstrukcja
    • Malowanie OKS
    • Specjalna rezerwa momentu obrotowego i dostosowanie oleju przekładniowego i uszczelek w zakresie towarów głęboko zamrożonych od 32 do -22 °F (0 do -30 °C)"


      Formularz kontaktowy