Rosną wymagania w przemyśle drukarskim i przetwórczym. Lenze oferuje odpowiednie rozwiązanie.

Rosnące wymagania stawiane maszynom przetwórczym i drukarskim

Innowacyjność przemysłu drukarskiego i przetwórczego stawia coraz to nowe wyzwania w stosunku do urządzeń i maszyn. Obecne i przyszłościowe wymagania idą w parze z rozwojem cyfryzacji. Poniższe tendencje, obejmujące wiele obszarów, mają coraz większe znaczenie dla użytkowników końcowych.

Modularyzacja

Coraz częściej maszyny mogą być zestawiane zgodnie z indywidualnym życzeniem klienta z w dużej mierze znormalizowanych modułów. Ta modularyzacja realizowana jest na każdym etapie – od etapu konfigurowania i przygotowania oferty przez projektowanie i produkcję aż po dokumentowanie i uruchomienie oraz obsługę posprzedażową.

Wraz z niezbędną tutaj normalizacją określane są wymagania dotyczące struktury oprogramowania. W tym przypadku chodzi o oprogramowanie modułowe, włączenie dojrzałych kluczowych kompetencji OEM w formie zamkniętych „rdzeni oprogramowania” oraz uznanej technologii bezpieczeństwa.

 

Indywidualizacja – wielkość partii 1

Terminy realizacji zleceń są coraz krótsze – indywidualizacja produktów aż do wielkości partii wynoszącej 1 pomaga jeszcze lepiej bezpośrednio przyciągać uwagę klientów, dzięki czemu zdobywa się przewagę nad konkurencją. W produkcji maszyn oznacza to, że argumentem sprzedażowym coraz częściej są krótsze czasy przezbrajania i efektywność wykorzystania zasobów, również podczas nastawiania maszyn.

 

Przejrzystość

Ulepszone zarządzanie danymi jest podstawą tworzenia sieci wykraczającej poza przedsiębiorstwo. Wszelkie procesy ulegają uproszczeniu dzięki znormalizowanym strukturom danych. Zoptymalizowane procesy monitorowania ułatwiają prace serwisowe i konserwacyjne, całe sterowanie produkcją jest doskonalone. Oferta serwisowa dla klientów staje się lepsza dzięki zastosowaniu urządzeń mobilnych i opcji Track&Trace.

Dyspozycyjność

Wykrywanie usterek na wczesnym etapie gwarantuje maksymalną dyspozycyjność maszyn. Prace serwisowe można zaplanować, zapas części zamiennych do minimum ogranicza związanie kapitału. Części zamienne można zamawiać w prosty sposób. Po szybkiej dostawie wystarczy je zamontować bez konieczności programowania, co przekłada się na większą swobodę przy zakupie maszyny.

Interakcja człowiek-maszyna

Intuicyjne koncepcje ułatwiają obsługę skomplikowanych urządzeń i ograniczają podatność na błędy. Mobilne urządzenia końcowe i otwarte interfejsy zapewniają elastyczne sterowanie i dostęp do wszystkich funkcji maszyny. Technologie internetowe wspomagają diagnostykę i ograniczają błędy w przebiegu produkcji.

Efektywność wykorzystania zasobów

Sieć cyfrowa jest dźwignią wzrostu efektywności wykorzystania zasobów: to maszyna dostosowuje się do materiału, a nie materiał do maszyny. Nakłady związane z materiałem i energią można w ten sposób optymalnie wzajemnie dostosować, przez co do minimum ogranicza się straty produktu i materiałów. Ponadto silniki z inteligentnym sterowaniem umożliwiają odzyskiwanie energii.

Przemysł 4.0 – kompetencje kooperacyjne jako nowe kluczowe kompetencje

Sektor budowy maszyn charakteryzuje się od zawsze wysokim stopniem zorientowania na potrzeby klienta i zdolnością przekładania potrzeb swoich klientów na rozwiązania techniczne. Przemysł 4.0 tworzy nowe aspekty i możliwości, które – przekraczając dotychczas znany świat przemysłu maszynowego – otwierają nowe perspektywy. Ten, kto potrafi szybciej i lepiej współpracować ze swoimi partnerami oraz lepiej się z nimi integrować, zdobędzie przewagę nad konkurencją. Kompetencje kooperacyjne pozwalają gromadzić zasób wiedzy, z którego czerpie się odpowiedzi w związku z tendencjami i wymaganiami odbiorców końcowych dotyczące następnej generacji maszyn.

W ten sposób można tworzyć nowe rozwiązania i innowacje techniczne, których atutem jest przewaga nad konkurencją:

  • Jakie korzyści są dla Państwa najważniejsze?
  • Jakie środki techniczne zostały już zastosowane?
  • Na czym polegają największe wyzwania?

Będzie nam niezmiernie miło porozmawiać z Państwem na temat wspólnych perspektyw.

Formularz kontaktowy