Cyfryzacja w procesie produkcji
Inteligentne wykorzystanie danych dla nowoczesnych systemów produkcyjnych
Nowoczesne systemy produkcyjne opierają się na kompleksowym połączeniu w sieć i szerokiej wymianie ważnych i użytecznych danych pomiędzy produkcją a zarządzaniem. Jednocześnie więcej maszyn połączonych w sieć oznacza większą złożoność, a tym samym wyższe wymagania wobec procesów i technologii. Wiedza o łączeniu dwóch światów: IT i OT - stała się warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu.
Sales
- Telefon
- +48 32 203 97 73
- biuro.pl@lenze.com
Główne przypadki wykorzystania w przemyśle
- Możliwości optymalizacji OEE dzięki historycznym bazom danych i pulpitom nawigacyjnym - Zarówno w siedzibie firmy, jak i w środowiskach chmurowych
- Wirtualne uruchamianie i symulacja maszyn 3D w celu uproszczenia i przyspieszenia procesów inżynieryjnych
- Monitorowanie stanu maszyn i urządzeń z lokalnym przechowywaniem danych i przekazywaniem zgromadzonych danych do chmury
Nasz system automatyzacji oferuje Państwu wszystko od poziomu sterowania do elektromechaniki dla realizacji najróżniejszych zadań.
Korzystaj z niezawodnych technologii, intuicyjnych narzędzi inżynierskich i naszego otwartego środowiska systemowego. Nasze rozwiązania są otwarte na efektywną integrację z komponentami innych firm oraz na integrację z topologiami linii wyższego poziomu.
Oferujemy usługi aplikacyjne i inżynieryjne w zakresie integracji maszyn, Condition Monitoring, wydajności maszyn lub wirtualnego uruchomienia w trakcie procesu inżynieryjnego
Aby umożliwić integrację maszyn w inteligentnej fabryce z chmurą, dostarczamy bramy IoT i opartą na chmurze platformę X4 dla usług sieciowych. Umożliwia to proste i bezpieczne podłączenie nowej generacji sterowników firmy Lenze do usług internetowych. Dzięki temu można na bieżąco kontrolować dane i statusy maszyn z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.
Nasz c750 kontroler c750 zaciera nawet granice między programowalnymi sterownikami logicznymi a komputerami przemysłowymi. Dzięki temu stanowi alternatywę dla dodatkowego komputera PC, łącząc jego funkcje wraz z kontrolerem w kompaktowej obudowie. Jest to jedno z rozwiązań firmy Lenze, które upraszcza integrację IT i OT.