Sterownik c430
Za pomocą sterownika c430 można wygodnie realizować złożone zadania związane ze sterowaniem w celu skoordynowanego przemieszczania małej liczby osi. W oparciu o nasze moduły oprogramowania w ten sposób można zrealizować nowoczesne, modułowe układy sterujące maszyną.
Cechy charakterystyczne
- Proste sterowanie ruchem w kompaktowych maszynach
- Niewielkie nakłady konserwacyjne i odporność – projekt przewidujący brak baterii i zakres temperatury eksploatacyjnej rozszerzony do 60°C to gwarancja bezpieczeństwa stosowania we wszystkich gałęziach przemysłu
- Takie same narzędzia inżynieryjne jak w przypadku wszystkich innych produktów Lenze – nie rezygnujemy z tego, co już znane i cenione
- Przełączana funkcja magistrali przemysłowej: przełącznik Ethernet, PROFINET IO-Device lub EtherCAT-Slave
- Połączenie EASY UI Designer oraz panelu sterowania v430/v450 jest gwarancją gotowości na najnowocześniejsze, działające w sieci wizualizacje maszyn
Dane techniczne i właściwości
Procesor | Arm® Cortex®-A9 800 MHz |
---|---|
System operacyjny | RT Linux |
Komunikacja | Master EtherCAT |