Řídicí jednotka c430
Řídicí jednotka c430 umožňuje pohodlně řešit náročné úkoly řízení koordinovaných pohybů menšího počtu os. Díky našim softwarovým modulům je možné realizovat moderní a modulární řízení strojů.
Nejdůležitější vlastnosti
- Jednoduché řízení pohybu v kompaktních strojích
- Snadná údržba a vysoká odolnost – provedení bez baterie a provozní rozsah okolních teplot rozšířený na 60 °C garantují možnost použití ve všech průmyslových oblastech
- Stejné nástroje pro projektování jako u všech ostatních výrobků Lenze, známé věci lze tedy i nadále používat
- Přepínatelná funkce průmyslové sběrnice: Ethernetový switch, PROFINET IO-Device nebo EtherCAT slave
- V kombinaci s EASY UI Designer a webovým panelem v430/v450 připravena pro nejmodernější webové vizualizace strojů
Technické údaje a vlastnosti
Procesor | Arm® Cortex®-A9 800 MHz |
---|---|
Operační systém | RT Linux |
Komunikace | EtherCAT-Master |