Řešení pro obalový průmysl

Řízení pohybu pro vaše balicí stroje

Balicí průmysl prochází zásadní transformací. Menší velikosti sérií, širší škála materiálů a rostoucí požadavky na udržitelnost vedou k potřebě inovativních koncepcí strojů. Zároveň jsou kybernetická bezpečnost a digitální shoda nezbytnou podmínkou. Výrobci strojů potřebují řešení, která se vyvíjejí spolu s těmito měnícími se požadavky.

Lenze – váš důvěryhodný partner pro balicí řešení na míru. Využijte naše soustředěné odborné znalosti. Díky škálovatelnému portfoliu a otevřené systémové architektuře spolupracujeme na vývoji vysoce výkonných balicích strojů pro spotřební zboží a farmaceutické aplikace. Naše technologie řízení pohybu, podpořená hlubokými znalostmi aplikací, vám pomáhá stavět balicí stroje, které jsou přesné a výkonné.

Balicí stroje budoucnosti: modulární, přesné a udržitelné

Modulární a flexibilní balicí stroje

Malé velikosti sérií, rychlé cykly, rozmanité produktové řady a balení na míru – potravinářský průmysl vyžaduje maximální flexibilitu. Provozovatelé strojů potřebují energeticky úsporné balicí stroje s přesným řízením pohybu, které spolehlivě zvládnou širokou škálu velikostí, tvarů a materiálů. Díky našemu komplexnímu portfoliu řešení pro řízení pohybu se postaráme o složité úkoly řízení pohybu za vás a dáme vám svobodu navrhnout modulární architekturu stroje přizpůsobenou vašim potřebám.

Přesné balicí systémy

Široká škála obalových materiálů – od fólií a kartonů až po křehké produkty – vyžaduje flexibilní a vysoce přesné řízení pohybu. Ať už se jedná o jednoduché polohování nebo komplexní vysokorychlostní robotiku, vaše balicí stroje musí být škálovatelné a výkonné.

Společnost Lenze vám nabízí komplexní portfolio řešení pro řízení pohybu – od řídicích jednotek a servopohonů až po převodové motory. Díky široké škále elektromechanických řešení společnosti Lenze můžete sestavit vysoce výkonné balicí stroje přizpůsobené vašim potřebám.

Udržitelná technologie pohonů a automatizace

Balicí průmysl se nachází v rozporu mezi nákladovou efektivitou a odpovědností vůči životnímu prostředí. Výrobci strojů musí vyvíjet energeticky účinná a zdrojově úsporná řešení – pod tlakem předpisů, rostoucích nákladů na energii a rostoucího povědomí o udržitelnosti. Společnost Lenze podporuje přechod na recyklovatelné obaly pomocí energeticky účinných technologií, jako jsou pohony IE5/IE6 s bezsenzorovým polohováním, rekuperační pohony a přesná regulace teploty pro citlivé materiály.

Od primárního balení po paletizaci: správné řešení pro každou aplikaci

1 Smart Infeed​​
2 Flow Wrapper​
3 Case Erector​​
4 Case Packer​​
5 Case Closer​​
6 Palletizer​​
7 Stretch Wrapper​

Vaše výhody v kostce:

  • Přesné balení díky komplexní servotechnologii
  • Energeticky úsporné pohony pro udržitelné procesy
  • Snadná integrace do stávajících linek
  • Škálovatelné koncepce strojů pro výrobu připravenou na budoucnost
  • Rychlejší uvedení na trh díky softwarovým modulům Lenze FAST

Pro mnoho aplikací v balicím průmyslu nabízí společnost Lenze komplexní portfolio řešení pro řízení pohybu

Flexibilní, škálovatelné a přizpůsobené specifickým požadavkům daného odvětví.

Stroje typu Form-Fill-Seal (FFS)

Stroj na sestavování krabic

Paletizátory na konci linky​

Delta roboty​

Balicí stroj: maximální výkon, minimální spotřeba energie
  • Modulární a škálovatelný software a hardware lze přizpůsobit jakýmkoli požadavkům. Řešení navíječe od společnosti Lenze kompenzuje rušivé vlivy, jako jsou tření a účinky zrychlení. Tím se zabraňuje trhání materiálu a plýtvání a umožňuje použití tenkých fólií citlivých na napětí – to vše bez dodatečných nákladů na speciální snímače napětí.
  • Inteligentní pohony: Stroj se učí parametry pohonu přímo z procesu, což eliminuje potřebu složitých odborných testů.
  • Při změně balicích materiálů nebo úrovně vlhkosti se stroj automaticky přizpůsobí.
  • Předkonfigurovaný technologický modul „cross cutter“ vypočítá profil vačky pro synchronní pohyb příčného svařovacího válce a synchronizuje jej s hlavní osou. Tím se zabrání tomu, aby se mezi svařovací čelisti dostaly prázdné obaly a produkty.

​

Naše sázka: Vývoj nejrychlejšího delta pickeru s Lenze
  • Aplikační software Lenze FAST umožňuje parametrizaci namísto programování – nejsou nutné hluboké znalosti robotiky.
  • S Lenze FAST Robotics těžíte z předdefinované robotické šablony a integrované low-code funkcionality, což vám umožňuje implementovat automatizační řešení rychle, snadno a flexibilně – s až o 80 % menším programovacím úsilím. Digitální dvojče umožňuje pohodlné testování, optimalizaci a validaci softwaru i mechaniky.
  • Naše komplexní simulační schopnosti v rámci šablony pro robotiku zohledňují všechny parametry relevantní pro danou aplikaci – což uživatelům umožňuje předem přesně zajistit očekávaný výkon jejich aplikace.
  • Další klíčovou výhodou je otevřenost našeho softwaru. Zůstáváte nezávislí a můžete integrovat své vlastní klíčové kompetence.
  • Integrovaný řadič kombinuje logiku, pohyb a robotiku v jediném zařízení – čímž eliminuje náklady a inženýrské úsilí spojené s dalšími řadiči. Nabízí také snadné připojení k periferním zařízením, jako jsou kamery, dopravníky a další.
  • Naše robotické řešení také umožňuje hladkou integraci se systémy MES/ERP – pro funkce jako sledování a dohledávání, správa receptur a koordinace strojů.

Softwarové inženýrské moduly Lenze FAST

Objevte efektivní softwarové inženýrství a zkrácené vývojové časy s našimi hotovými technologickými moduly.

Zjistěte více

Decentralizovaná technologie pohonů

Seznamte se s našimi balíčky pohonů a využijte významných výhod decentralizované technologie pohonů, jako jsou podstatné úspory nákladů a kratší doba uvedení do provozu.

Zjistěte více

Inteligentní servoosy

Využijte náš výkonný koncept řízení pohybu pro lepší výkon a rychlejší cykly. Zjistěte více o kombinaci mechaniky, elektroniky a digitalizace.

Zjistěte více

References

Zjistěte více o úspěších spokojených zákazníků s podobnými aplikacemi.

Zjistěte více

Otevřete portfolio pohonů a automatizace

Spolehněte se na naše dlouholeté zkušenosti a komplexní portfolio, abyste úspěšně zvládli výzvy v obalovém průmyslu. 

Kontakt