Nový systém pohonu s motorem ve třídách účinnosti IE5/IE6

Výkon v dokonalé rovnováze s energetickou účinností a úsporami nákladů

První synchronní motor, který se používá stejně snadno jako asynchronní motor. Permanentní magnet uvnitř je inteligentně navržen pro dosažení vysoké úrovně účinnosti a spadá do nejvyšších tříd energetické účinnosti IE5 a IE6. Systém pohonu sestávající z motoru m550, převodovek g500 a současné generace frekvenčních měničů i550 a i650 dosahuje pozoruhodných výsledků i v dynamických aplikacích.
Nový systém pohonu řeší současné i budoucí výzvy v široké škále průmyslových aplikací:

  • Výkon: 300% přetížitelnost umožňuje zrychlení motoru z klidového stavu na plné zatížení
  • Ztráty motoru: Jsou sníženy až o 60 %
  • Snížené náklady na hardware: mezi 20 % a 50 % ve srovnání s konvenčními řešeními
  • Udržitelnost: vysoká energetická účinnost snižuje náklady na energii a emise CO2 o…“ 10 %
  • Snadná integrace: Prostorově úsporná instalace motorového systému díky kompaktní konstrukci

IE5/IE6: Inovativní konstrukce synchronního motoru dosahuje v kombinaci s frekvenčními měniči Lenze špičkové účinnosti.

Silná týmová práce – vysoce výkonný systém v kombinaci se sofistikovaným designem

Bezsenzorový provoz s
frekvenčními měniči Lenze

Zjistěte více

Konstrukce motoru byla optimalizována pro inovativní software frekvenčních měničů řady i500. Využívá nový algoritmus SLSM (bezsenzorový synchronní motor). Přesná poloha rotoru je určována díky interakci mezi motorem a měničem, což umožňuje bezsenzorový provoz – bez nutnosti drahého systému zpětné vazby.

Konkurenční výhoda:
Ziskovost

Zjistěte více

Naše nové synchronní motory v IE5/IE6 se ovládají stejně snadno jako asynchronní motory a vyžadují méně doplňkového hardwaru. Není nutné zapojení enkodéru, což od začátku snižuje náročnost a složitost instalace. Díky vysokému přetížení až 300 % je možné přesné dimenzování bez nutnosti nákladného předimenzování.

Ušetřete energii,
jednejte udržitelně

Zjistěte více

Namísto pouhého dodržování aktuálních specifikací jsme šli ještě o krok dále a vyvinuli synchronní motory v třídách energetické účinnosti IE5 a IE6. To nám umožňuje snížit ztráty motoru až o 60 %. Dosahujeme vysoké energetické účinnosti i při částečném zatížení. Z dlouhodobého hlediska to dále šetří zdroje a optimalizuje emisní stopu CO2.

V souladu – se standardy zítřka

Účinnost synchronizovaná s odbornými znalostmi

Plné zatížení z klidového stavu

Zjistěte více

Tato funkce zaujme obsluhu strojů v celé řadě aplikací: přetížitelný moment až 300 %. Synchronní motor s permanentními magnety zrychluje z klidového stavu na plné zatížení a bez prodlení znovu rozbíhá dopravníky lahví nebo krabic.

Osvědčená rekuperace energie

Zjistěte více

Rekuperační jednotka decentralizovaného pohonu se vyplácí hned několika způsoby. Umožňuje zpětné využití brzdné energie, čímž snižuje náklady na energii, emise i nároky na kabeláž. 
Měniče v rozváděči mohou také rekuperovat brzdnou energii prostřednictvím stejnosměrného meziobvodu.

Výkonná modulární sada

Zjistěte více

Srdcem pohonného systému je nový synchronní motor s permanentními magnety s výkonovým rozsahem od 0,25 do 11 kW. Převodovky jsou k dispozici ve variantách čelní, úhlové nebo kuželočelní. Portfolio doplňují frekvenční měniče i500 v rozvaděčovém provedení, provedení protec nebo motec a nyní doplňuje nabídku i  nový i650 motec.

Domluvte si osobní schůzku.

Kontaktní formulář