Das neue Motor Drive System IE5/IE6

Performanz im Einklang mit Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit

​Der erste Synchronmotor, der so einfach in der Handhabung ist wie ein ​Asynchronmotor. Der Permanentmagnet im Inneren ist so intelligent konstruiert,​ dass die Wirkungsgradklassen IE5 und IE6 erreicht werden.​

Das Antriebssystem aus dem Motor m550, Getrieben g500 und der aktuellen Umrichter-Generation i550 und i650 performt sensorlos auch in dynamischen Applikationen. ​Das neue Motor Drive System ist „In sync“ mit den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für unterschiedlichste Industrieanwendungen:​

  • Performance: 300% Überlastmoment beschleunigt den Motor aus dem Stillstand auf Volllast
  • Motorverluste: Werden bis zu 60% reduziert
  • Reduzierte Hardwarekosten: Gegenüber herkömmlichen Lösungen zwischen 20% – 50% ​
  • Nachhaltigkeit: Hohe Energieeffizienz reduziert die Energiekosten und den
    CO2-Fußabdruck um 10%
  • Einfaches Design-in: Platzsparender Einbau des Motor Systems dank kompaktem Design

IE5/IE6: Neuartiges Motordesign des Synchronmotors erreicht Wirkungsgrade der Spitzenklasse im Zusammenspiel mit den Lenze Frequenzumrichtern.

Wo verschwenden Förderanlagen wirklich Energie?

Gemeinsame Messungen in realen Anlagen zeigen: bei Bandförderern entstehen die größten Effizienzverluste oft dort, wo man sie nicht vermutet. Lenze und Forbo haben genau hingeschaut – und belegt, wie sich der Energieverbrauch durch geringere Reibung und eine bedarfsorientierte Auslegung der Antriebssysteme um bis zu 40 % senken lässt.

Jetzt Whitepaper herunterladen und erfahren, wie Sie Förderanlagen effizienter, nachhaltiger und wirtschaftlicher gestalten.

Download

 

 

Starkes Teamwork – leistungsstarkes System gepaart mit durchdachtem Design

Sensorlos in Kombination mit ​
Lenze Frequenzumrichtern

Mehr erfahren

Das Motordesign wurde auf die innovative Umrichtersoftware der i500-series zugeschnitten. Sie nutzt den neuartigen SLSM-Algorithmus (Sensorless Synchron Motor). Die exakte Rotorposition wird im Zusammenspiel aus Motor und Frequenzumrichter erfasst, was einen sensorlosen Betrieb ermöglicht – ohne teures Motorfeedbacksystem.

Wettbewerbsvorteil:
Wirtschaftlichkeit

Mehr erfahren

Unsere neuen Synchronmotoren in IE5/IE6 sind so einfach zu bedienen wie ein Asynchronmotor und benötigen weniger zusätzliche Hardware. Es ist keine Verkabelung eines Drehgebers notwendig. Dies verringert den Installationsaufwand und die Komplexität von Beginn an. ​Das hohe Überlastmoment von 300% erlaubt eine exakte Auslegung und vermeidet damit teure Überdimensionierung.

Energie sparen,
nachhaltig handeln

Mehr erfahren

Statt nur den derzeitig gültigen Vorgaben zu entsprechen, sind wir einen Schritt weitergegangen und haben Synchronmotoren der Energieffizienzklassen IE5 und IE6 entwickelt. So reduzieren wir die Motorverluste bis zu 60%. Selbst bei Teillast erreichen wir eine hohe Energieeffizienz. Daraus ergibt sich langfristig eine weitere Ressourcenschonung wie ein optimierter CO2-Fußabdruck

In sync – mit den Standards von morgen

Dynamic Performance - Sensorless Servo-Like Motion

Effizienz synchronisiert mit Branchenkenntnis

Aus dem Stand Volllast

Mehr erfahren

Diese Funktion begeistert Maschinenbetreiber in zahlreichen Anwendungen: ein Überlastmoment von 300%. Der PMSM beschleunigt aus dem Stillstand auf Volllast und bringt
z. B. Flaschenförderer oder Kofferbänder leistungsstark ohne Verzögerung wieder in Bewegung.

Bewährte Rückspeisung

Mehr erfahren

Die Rückspeiseeinheit des dezentralen Umrichters zahlt sich mehrfach aus. Sie ermöglicht die Rückführung von Bremsenergie, spart somit Energiekosten, Emissionen und Verdrahtungsaufwand. ​
Auch die Schaltschrankumrichter können über DC-Verbund Energie zurückspeisen. ​

Ein starker Baukasten

Mehr erfahren

Im Zentrum des Antriebssystems steht der neue Permanentmagnet Synchronmotor (PMSM) in den Leistungen ​ 0,25 ... 11 kW. Es stehen Getriebe als Stirnrad-, Winkel- oder Kegelradgetriebe zur Verfügung. Die Frequenzumrichter i500 in den Ausführungen cabinet, protec oder motec und jetzt neu der i650 motec komplettieren das Portfolio.​

Jetzt Gesprächstermin vereinbaren.

Kontakt