Modulare Antriebslösungen für die Robotik

Effizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit machen die Robotik zu einer Schlüsseltechnologie im Maschinenbau. Mit der Lenze FAST Application Software Toolbox und unserer Expertise in Antriebstechnik und Automatisierung bieten wir skalierbare Systeme und modulare Robotik-Bausteine, die einfach in Maschinen integrierbar sind und eine schnelle Inbetriebnahme ermöglichen. Unsere Lösungen kombinieren moderne Robotertechnik mit hoher Benutzerfreundlichkeit – ideal zur Optimierung bestehender Anlagen oder für neue, hochautomatisierte Produktionslinien.

Unsere Lösungen für Robotikapplikationen

Optimaler Applikations-Fit über ein umfassendes Partnernetzwerk garantiert ideale Mechanik


Höchste Genauigkeit — taktsynchron zu Ihrem Prozess


Parametrieren statt Programmieren: schneller Start für eine reibungslose Inbetriebnahme


Zustandsüberwachung und Datenauswertung

 

Digitaler Zwilling: komfortables Testen, Optimieren und Validieren der Software und Mechanik

 

Alles aus einer Hand

 

Auslegung von Robotern mit Energiepass

Lenze FAST Robotics — modulare Softwarebausteine für jede Roboterart

Mit Lenze FAST Robotics bieten wir eine zukunftssichere, auf PLCopen-Standards basierende Software-Plattform, die modular und erweiterbar ist. Dank vordefinierter Robotertypen können Sie sofort mit der Applikationserstellung starten und Roboter schnell in Produktionslinien integrieren.

Unsere PLC steuert Roboter und Maschinen, unterstützt Knick-Arm-Roboter und Kinematiken bis zu 6 Freiheitsgraden mit diversen Hilfsachsen.

Das Buch „PLCopen Motion Control“ erleichtert den Einstieg in die Robotik.

Parametrieren statt Programmieren

Der Lenze FAST Robotic Baukasten umfasst komplette Technologieanwendungen und viele Hilfsfunktionen. Der Roboter kann durch Parametrierung in Betrieb genommen werden. Dadurch verkürzt sich die Entwicklungszeit erheblich. Durch das Hinzufügen von Befehlen oder Modulen ohne Codeänderung bleibt die Software wiederverwendbar und pflegbar. Neben Applikationen bietet FAST auch Systemdienste wie Asset Management, Condition Monitoring und OEE Tracking. FAST ermöglicht auch kurzfristig Funktionserweiterungen nach Kundenwunsch.

Kinematic​
Delta 3 und Delta 4

Kinematic​
Delta 2

Kinematic​
Portal

Kinematic​
Belt Portal

Kinematic​
Articulated P

Kinematic​
Scara

Kinematic​
Linear Delta

Kinematic​
Articulated

Kinematic​
Customized

Uneingeschränkte Flexibilität in der Robotik

Integrierte Robotik

Mit unseren Robotiklösungen benötigen Sie keine zusätzliche Steuerung, Programmierumgebung oder Schaltschrank. Bewegungen und Maschinenfunktionen werden direkt auf der Steuerung nach IEC 61131-3 erstellt – ohne spezielle Schulungen für Ihre Mitarbeiter. Der Roboter arbeitet nahtlos und taktsynchron mit der Maschine. Über EtherCAT sind alle Komponenten wie Roboter, Sensoren, Förderbänder, Greifer und Lichtschranken integriert und perfekt abgestimmt.​

Baukasten für Roboter

Integrieren Sie jede Roboterkinematik flexibel in Ihre Maschine – ob Scara, Delta, Portal oder Knickarm. Lenze setzt auf offene Standards und ermöglicht jederzeit Änderungen an der Geometrie. Mit einer Software realisieren Sie Varianten und maximieren so Freiheit und Effizienz. Steigern Sie Ihre Produktivität durch unsere innovative Technologie.

Integrierter Digitaler Zwilling​

Der integrierte digitale Zwilling erlaubt Programmierung und Inbetriebnahme ohne Hardware. Simulationen ermöglichen Tests und Optimierungen vor dem Bau der Anlage. Updates können risikoarm und ohne Betriebsunterbrechung durchgeführt werden. Alles läuft direkt auf der Steuerung, zusätzliche Rechner oder Lizenzen sind überflüssig. Die Bewegung entspricht exakt der Simulation, und Anpassungen erfolgen bei Bedarf schnell und individuell – für mehr Effizienz und kürzere Entwicklungszeiten.

Trends in der Robotik

KI in der Robotik

Lenze nutzt KI unter anderem im Bereich des Condition Monitorings und der Service Planung. Über maschinelles Lernen lassen sich Abweichungen vom Normalverhalten ohne zusätzliche Sensoren früh ermitteln. Die Sensorauswertung der i750 Servoumrichter ermöglicht eine feine und gleichzeitig robuste Früherkennung von Fehlern.

Roboter in der Logistik

Für Ihre End-of-Line-Anwendungen haben wir mit unserem Leistungsangebot einen Schwerpunkt gesetzt: Mit Delta-Robotern, Portalrobotern, Scara-Robotern, aber auch mit beliebigen Kinematiken sind Verpackungs-, Kartonier- oder Pick and Place- Anwendungen möglich. Hier bietet der Softwarebaukasten Lenze FAST umfassende Lösungen.

Software und Robotik verschmelzen

Die Bahnplanung der Roboter wird bei Lenze in der PLC berechnet und die Roboter sind vollständig in die PLC integriert.​ Durch die moderne Softwarearchitektur, die das Einfügen von Jobs ermöglicht, ist eine Erweiterung der Applikation leicht zu realisieren.

Demokratisierung von Robotern

Lenze legt großen Wert darauf, dass FAST Robotics einfach und verständlich ist. Die Inbetriebnahme soll schnell und kostengünstig wie möglich sein.​ Mit den FAST-Technologiemodulen ist es möglich, Roboter ohne Expertenwissen in die Maschine zu integrieren. Des Weiteren werden mit unseren interaktiven Schulungen und dem PLCopen Motion Control Buch von Lenze Unsicherheiten weiter abgebau

Jetzt mehr über unsere Lösungen erfahren

Kontakt