Mpac & Lenze entwickeln skalierbare Acht-Roboter-Verpackungslinie
„Mit dem digitalen Zwilling konnten wir unsere Lösung validieren, bevor die Maschine gebaut wurde. Das hat das Risiko für alle Beteiligten erheblich reduziert." Mit diesem Fazit bringt Berto Mathijssen, Technical Director bei Mpac, den Kern des gemeinsamen Projekts mit Lenze auf den Punkt.
Gemeinsam entwickelten Mpac und Lenze eine skalierbare Multi-Roboter-Kommissionierplattform: Acht Roboter, verteilt auf vier unabhängige Zellen, verarbeiten mehr als 200 unterschiedliche Produkte pro Zelle – ohne den Durchsatz der Linie zu beeinträchtigen. Möglich machen das ein effizienter Materialfluss und hohe Flexibilität in der Anlage – bei gleichzeitig reduzierten Ausfallzeiten und einer deutlich vereinfachten Bedienung: Produkt- und Rezeptwechsel erfolgen schnell und intuitiv.
Die Herausforderung: Flexible Verpackungslinie für vielfältige Produkte
Ursprünglich plante Mpac eine klassische robotergestützte Verpackungslinie. Im Projektverlauf zeigte sich jedoch, dass dieser Ansatz die Anforderungen des Endkunden nicht vollständig abdecken würde – insbesondere hinsichtlich der geforderten Produktvielfalt bei begrenzter Flächenverfügbarkeit. Gefragt war eine grundlegend andere, skalierbare Herangehensweise.
Digitaler Zwilling als Erfolgsfaktor: Von der Simulation zur schnellen Inbetriebnahme
Um die Machbarkeit bereits vor dem eigentlichen Anlagenbau nachzuweisen, setzten Mpac und Lenze auf einen digitalen Zwilling. So ließen sich Prozessabläufe und Leistungsanforderungen frühzeitig simulieren und validieren – lange bevor die erste Komponente gefertigt wurde. Das reduzierte die Projektrisiken für alle Beteiligten spürbar und wirkte sich direkt auf die Inbetriebnahme aus: Durch virtuelles Design, Simulation und Validierung konnte die Geschwindigkeit von rund einem Roboter pro Woche auf drei bis vier Roboter pro Woche gesteigert werden.
Der Effekt zeigte sich auch im Zeitplan: Für eine Anlage dieser Komplexität sind 18 Monate von der Anfrage bis zur Auslieferung außergewöhnlich kurz. Möglich wurde dies durch die gründliche virtuelle Vorbereitung, die die spätere Umsetzung erheblich erleichterte. Robotik erwies sich dabei als Schlüssel, um eine komplexe mechanische Herausforderung in eine beherrschbare, skalierbare Lösung zu verwandeln.
Lenze und Mpac: Partner für Verpackungsautomatisierung
Mpac und Lenze verbindet eine mehr als 25-jährige Zusammenarbeit im Bereich der Verpackungsautomatisierung. Genau diese enge Partnerschaft und die frühe virtuelle Absicherung der Lösung waren entscheidend dafür, das anspruchsvolle Projekt innerhalb des engen Zeitrahmens erfolgreich umzusetzen.