Účinná řešení pohonů pro vaši chladicí techniku

Objevte účinnost frekvenčních měničů Lenze pro vaši průmyslovou chladicí techniku. Zvyšte výkon svých chladicích kompresorů pomocí i550 cabinet a i550 protec. I přes omezený prostor jsou naše frekvenční měniče připraveny k provozu, protože jsou v průměru o 40 % kompaktnější než srovnatelná zařízení. Předcházejte poruchám systému díky našim robustním měničům, které spolehlivě pracují při teplotách od -30 do +60 °C. Náš sortiment pokrývá široké spektrum výkonů od 0,25 do 110 kW a je k dispozici ve stupni krytí IP20 nebo v decentralizovaném provedení ve stupni krytí IP55/66.


Flyer:​ Refrigeration with Lenze VFDs
            

 


Application Guide:​ Refrigeration with Lenze VFDs
            

 


Quick Start Guide:​ Refrigeration
 with Lenze VFDs
(EN)
            

 

Technické přednosti měničů Lenze ve vašem chladicím systému v kostce

  • Maximální energetická účinnost díky vysoké účinnosti
  • Integrovaný PID regulátor, ideální pro přesnou regulaci vakua v chladicí technice
  • Integrovaný EMC filtr
  • Jednoduchá a bezproblémová parametrizace přes USB
  • Ochrana proti přetlaku horkého plynu díky integrovanému modulu STO (SIL 3, PL „e“) v modelu i550
  • Přenos důležitých dat, jako jsou aktuální hodnoty, pracovní cykly atd., do řídicího systému (PLC) přes Modbus RS485 nebo jiné rozhraní sběrnice

Vaše výhody s pohony Lenze

Objevte všestrannost našich pohonů, které byly speciálně vyvinuty pro chladicí systémy. Díky působivému teplotnímu rozsahu od -30 °C do +60 °C nabízejí naše frekvenční měniče maximální flexibilitu a spolehlivost bez ohledu na podmínky. Díky tomu představují nejodolnější volbu pro váš chladicí systém a zaručují nízkou náchylnost k poruchám i v extrémních podmínkách.

Objevte všestrannost našich frekvenčních měničů! Díky výkonovému rozsahu od 0,25 kW do 110 kW je lze přizpůsobit vašim konkrétním požadavkům a jsou k dispozici jak v provedení IP20, tak v decentralizovaných provedeních IP55/66. Využijte příležitost k optimalizaci vaší chladicí techniky pomocí pohonu pro chladicí systémy a těšte se z vyšší účinnosti a spolehlivosti.ms and benefit from efficiency and reliability.

Vyzkoušejte revoluční účinnost našich pohonů, které ve srovnání s konvenčními modely přinášejí působivou úsporu místa až 40 %! Využijte výhody kompaktní konstrukce, která uvolní cenný prostor pro další důležité zařízení. Optimalizujte své systémy a zvyšte jejich výkon, aniž byste museli slevit z kvality.

Pohonné jednotky Lenze disponují vysokou přetížitelností 150 % po dobu 60 sekund nebo 200 % po dobu 3 sekund. To umožňuje bezpečně dosáhnout vysokých přetěžovacích točivých momentů u chladicích kompresorů, např. během fáze spouštění. Díky tomu vám Lenze umožňuje zvolit pohon s nižším výkonem motoru, např. frekvenční měnič o výkonu 11 kW namísto 15 kW. To šetří peníze i instalační prostor.

Chladicí aplikace s frekvenčními měniči Lenze

Chladicí kompresory

Ať už se jedná o spirálové, pístové nebo šroubové kompresory – společnost Lenze nabízí vhodné řešení v podobě skříně i550 (IP20) nebo i550 protec (decentralizované provedení v krytí IP66/55) s výběrem různých průmyslových sběrnic, bezpečnostní techniky či diagnostických možností.

Cirkulační a pomocná čerpadla

Řízení pomocí frekvenčního měniče se doporučuje pro přesné řízení procesů, jako je regulace teploty (např. při regulaci teploty akumulátorů), nebo pro dosažení vysoké systémové účinnosti COP (koeficient výkonu). Kromě skříně i550 (IP20) nebo i550 protec (IP66/IP55) je pro montáž na motor obzvláště vhodný model i550 motec. Díky úspornému provedení a snadnému připojení snižuje instalační náklady a spotřebu až o 45 kW a je optimalizován pro spotřebu s motorem Lenze IE5.

Ventilační technika

U kondenzačních nebo výparníkových jednotek lze v určitých aplikacích „ventilátorové jednotky“ provozovat také s měniči Lenze. Tam, kde je rozhodující odolnost, extrémní teplotní podmínky, rozšířená funkčnost nebo snadná vyměnitelnost, se upřednostňují střídavé ventilátory s frekvenčními měniči před EC ventilátory. Frekvenční měniče Lenze jsou pro tyto aplikace obzvláště vhodné, protože nabízejí vysokou teplotní odolnost a flexibilitu při instalaci.

Tyto aplikace pro vás řešíme

Objevte všestrannost našich frekvenčních měničů pro chladicí systémy. Naše měniče jsou ideální pro širokou škálu chladicích aplikací, ať už jde o chlazení budov, potravinářský průmysl nebo procesní chlazení. Ať už jste výrobce originálního vybavení (OEM) nebo systémový integrátor, naše pokročilá chladicí technologie vám umožní navrhovat vaše aplikace efektivně a flexibilně.

  • Chlazení budov: Výkonné systémy pro komerční a průmyslové budovy – i při vysokých teplotách okolí.
  • Chlazení potravin: Spolehlivé řízení centrálních chladicích systémů v supermarketech a komerčních kuchyních.
  • Datová centra: Přesné chlazení na 18 °C – ideální pro rostoucí požadavky v oblasti IT.
  • Potraviny a nápoje: Chlazení procesů až na -60 °C pro skladování a výrobu.
  • Průmyslové chlazení: Pro zpracování plastů, strojírenství a chemické procesy.
  • Tepelná čerpadla: Udržitelné řešení vytápění a chlazení pro komerční budovy a průmyslové aplikace.
  • Speciální aplikace: Chlazení baterií, lékařská technika, kluziště, aerodynamické tunely a mnoho dalšího.

FAQ – Frekvenční měniče Lenze pro chladicí techniku

1. Pro jaké aplikace v chladicí technice jsou frekvenční měniče Lenze vhodné?

Frekvenční měniče Lenze jsou vhodné pro širokou škálu aplikací v chladicí technice, jako je chlazení budov, potravinářský průmysl, procesní chlazení, datová centra, průmyslové chlazení, tepelná čerpadla a speciální aplikace, jako je chlazení baterií, zdravotnická technika a kluziště.

2. Jaké výhody nabízejí frekvenční měniče Lenze pro chladicí systémy?

Vysoká energetická účinnost díky vysokému účinnostnímu koeficientu. Kompaktní konstrukce s úsporou místa až 40 %. Spolehlivý provoz při teplotách od -30 °C do +60 °C. Vysoká přetížitelnost (150 % po dobu 60 sekund). Flexibilní možnosti použití díky stupňům ochrany IP20 a IP55/66.

3. Jaké jsou technické přednosti, kterými se tyto pohony vyznačují?

Integrovaný PID regulátor pro přesné řízení podtlaku. Integrovaný EMC filtr, bezpotenciálová parametrizace přes USB. Ochrana proti přetlaku horkého plynu pomocí integrovaného modulu STO (i550). Přenos dat (např. aktuální hodnoty, pracovní cykly) do PLC přes rozhraní sběrnice.

4. V jakých výkonových rozsazích jsou pohony k dispozici?

Produktová řada pokrývá široké spektrum od 0,25 do 110 kW a je k dispozici jak v centrální (IP20), tak v decentralizované (IP55/66) verzi.

5. Jak správné dimenzování přispívá k účinnosti?

Optimálně navržený frekvenční měnič minimalizuje spotřebu energie, maximalizuje účinnost a prodlužuje životnost komponent systému.

6. Pro která odvětví a oblasti jsou tyto měniče obzvláště vhodné?

Jsou ideální pro výrobce originálního vybavení (OEM), systémové integrátory a koncové uživatele v oblastech, jako jsou komerční a průmyslové budovy, supermarkety, komerční kuchyně, datová centra, potravinářský a nápojový průmysl, zpracování plastů, strojírenství, chemický průmysl a speciální aplikace.

Kontakt