Frekvenční měniče a servopohony

Efektivní řízení motoru s Lenze pohony

Energetická účinnost, flexibilita a snadné ovládání jsou běžné požadavky, které lze maximalizovat použitím správných pohonů.
Ať už jde o decentralizované aplikace nebo instalace v rozvaděči, Lenze nabízí široké portfolio frekvenčních měničů a servopohonů se stejnou uživatelskou přívětivostí.
Skutečný přínos pro vaši aplikaci spočívá v detailně promyšleném výkonu a koncepci pohonu.

Portfolio v kostce (PDF)

Vaše výhody s pohony Lenze

Štíhlý design
Naše pohony mají kompaktní a robustní kryt, který se vejde do jakéhokoli rozvaděče. Zařízení jsou k dispozici od šířky 50 mm a pokrývají rozsah výkonu od 0,25 do 132 kW. Pohony se také snadno instalují a zapojují, což vám šetří čas a peníze. 

Škálovatelnost a modularita
Díky své modulární konstrukci
se pohony Lenze snadno hodí do jakékoli koncepce pohonu a stroje. Můžete si vybrat z různých komunikačních, bezpečnostních a I/O modulů a vytvořit si tak správné rozhraní pro váš stroj nebo systém. Pro zjednodušení uvedení do provozu a diagnostiky můžete také použít volitelná rozšíření, jako je klávesnice nebo modul WLAN. 

Uniform engineering tools for frequency drives and servo drives
Whether frequency drive or servo drive: With the EASY Engineering Tools, you can plan, design, and operate your machine with a uniform toolchain – from selection and planning to commissioning and maintenance. The processes and operating logic remain consistent, user-friendly, and intuitive – for fewer tool changes and greater efficiency when working with Lenze drives.

Energetická účinnost
Naše pohony jsou navrženy pro nízkou spotřebu energie. Disponují inteligentními funkcemi, jako je režim úspory energie, automatické přizpůsobení výstupní frekvence zátěži a rekuperace brzdné energie zpět do sítě. Pohony splňují normu EN IEC 61800-9-2, která vstoupila v platnost v roce 2020.

Frekvenční měniče

The Lenze i500 und i650 frequency drive platform delivers powerful, energy-saving motion across all performance levels – from ultra-compact cabinet designs to robust solutions up to 132 kW. For harsh environments, the i500 protec series takes this performance outside the cabinet with decentralized, scalable drives up to 75 kW. And with the motec series and new i650 with integrated Logic PLC and Ethernet-based safety functions, decentralized integration reaches the next generation: the world’s smallest decentralized control cabinet, featuring advanced functionality, multi-Ethernet connectivity, and regenerative energy feedback.

i550 motec

Vysoká energetická účinnost včetně rekuperace elektrické energie a snadná instalace jsou hlavními přednostmi měniče i550 motec.
Spolu s krytím IP66 představuje ideální řešení pro decentralizované aplikace s montáží na stěnu nebo přímo na motor.

Zjistěte více

i650 motec

i650 motec je decentralizovaný frekvenční měnič nové generace. Díky integrovanému logickému PLC, polohovacím funkcím a bezpečnosti protokolu CIP Safety nahrazuje klasické měniče do rozvaděče – je kompaktní, snadno připojitelný a výkonný. Možnost rekuperace energie, IO-Link master a multi-ethernetové rozhraní z něj činí ideální řešení pro modulární a energeticky úsporné stroje.


Zjistěte více

i550 protec

i550 protec přináší osvědčenou technologii rozvaděčového měniče mimo rozvaděč. Lze jej instalovat blízko motoru v různých typech strojů. Tento měnič je navržen pro náročné provozní podmínky.


Zjistěte více

i510 rozvaděč

Kompaktní měnič do rozvaděče s individuálně škálovatelnou funkčností. Měnič i510 umožňuje rychlé uvedení do provozu a nabízí možnost monitorování stavu zařízení.



Zjistěte více

i550 rozvaděč

Prostorově úsporná konstrukce s možností „bezpečného vypnutí momentu“. Měnič i550 se dodává buď jako kompletní zařízení, nebo v jednotlivých modulech podle vašich potřeb.

Zjistěte více

Servopohony

Our servo drives meet all requirements, from precise single-axis movements to complex multi-axis systems. The i750 was designed for centralized aarchitectures and, like the i950, features One-Cable Technology (OCT) for reduced wiring. It is also compatible with single and double-axis applications. The i950 offers flexibility as a stand-alone drive or when used under a controller with a power range up to 110 kW for compact and demanding applications.

i750 rozvaděč

Přesné a dynamické řízení pohybu ve víceosých aplikacích. Měnič i750 přináší pokročilé bezpečnostní funkce, zatímco One Cable Technology (OCT) snižuje náročnost kabeláže a složitost řízení v aplikaci.




Zjistěte více

i950 rozvaděč

Efektivní řízení pohybu v náročných servoaplikacích. Inteligentní měnič i950 lze snadno integrovat do modulárních strojních řešení s připravenými technologickými funkcemi – parametrizace místo programování. OCT a automatické ladění pro nastavení regulátoru dále urychlují instalaci a uvedení do provozu. 

Zjistěte více

Převodovky

Převodovky Lenze se vyznačují konzistentně vysokou účinností, kompaktním designem a jemným odstupňováním. 

Zjistěte více

Motory

Naše třífázové motory splňují všechny aktuálně platné požadavky na energetickou účinnost a jsou optimalizovány pro provoz s převodovkami a frekvenčními měniči Lenze. 

Zjistěte více

Převodové motory

Motory s převodovkou Lenze jsou k dispozici jako synchronní motory s převodovkou, asynchronní motory s převodovkou nebo jako třífázové asynchronní motory. 
U převodovek si můžete podle požadavků vaší aplikace zvolit mezi čelními, plochými nebo kuželočelními převodovkami.

Zjistěte více

Drive Package

Together with our gearboxes and motors, our drives form a coordinated drive package - you decide exactly how, depending on your requirements.

Nástroje EASY Engineering​ ​

Plánování, konstrukce a uvedení stroje do provozu je komplexní úkol. Proto vám nabízíme naše nástroje EASY Engineering.

Plánování
V plánovací fázi je třeba vybrat správné produkty, velikosti, připravit cenové nabídky a další. Mít přehled o všech potřebných datech může být složité. Naše nástroje vám pomohou s výběrem, návrhem stroje a zároveň ušetří čas a zvýší kvalitu výsledku.

Implementace
Při realizaci stroje vám naše nástroje pomohou s parametrizací, konfigurací, programováním, laděním a dokonce i s návrhem rozhraní vašich strojů.

Provoz
Jakmile je stroj uveden do provozu, přichází fáze jeho běžného používání a údržby. Díky našim nástrojům je provoz stroje co nejjednodušší.

 

Zjistěte více

Pořiďte si své pohony Lenze ještě dnes. Kontaktujte nás!

Kontaktní formulář