Servoměniče i950 cabinet DC-Link
Inteligentní i950 cabinet DC-Link rozšiřuje portfolio servopohonů Lenze o řešení pro náročné víceosé aplikace, ve kterých jsou klíčové přesnost, dynamika, škálovatelnost a snadná integrace. Základem řešení je integrovaný systém stejnosměrných přípojnic (DC-Link), vysoká hustota výkonu, omezení kabeláže, zjednodušené uvedení do provozu a flexibilní modulární architektura. Provoz může být řízen jak centrálně prostřednictvím nadřízeného řízení, tak pomocí vlastní logiky přímo v pohonu. Rozsah výkonu činí od 0.55 do 45 kW a je doplněn zvýšenou přetížitelností až na 400 %. i950 cabinet DC-Link disponují různými bezpečnostními funkcemi. Použitím jednokabelové technologie (OCT) se navíc snižuje náročnost zapojení a zároveň se předchází rušivým vlivům. i950 cabinet DC-Link zároveň přináší cenově výhodnější a energeticky účinnější řešení pro aplikace s větším počtem os.
i950 cabinet DC-Link je flexibilně modulární a lze jej individuálně konfigurovat podle způsobu zpětné vazby a připojení k průmyslové sběrnici. To snižuje počet variant a zároveň systémové náklady.
Díky modulárním komunikačním rozhraním, jako jsou CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT a EtherNet/IP, a cílené podpoře zavedených profilů pohonů, jako jsou PROFIdrive a CiA 402 (v závislosti na protokolu), lze i950 cabinet flexibilně a bezproblémově integrovat do nejrůznějších automatizačních prostředí.
Kromě flexibilních hardwarových variant nabízí i950 cabinet DC-Link standardně integrované technologické funkce v rámci našeho systému FAS. Na základě připravených technologických aplikací v rámci našeho FAST Application Software Toolboxu jej lze díky integrovanému PLC snadno integrovat do modulárních strojních řešení – nastavení parametrů místo programování. V případě potřeby lze předpřipravené softwarové moduly velmi snadno přizpůsobit a rozšířit podle specifických požadavků zákazníků.
Splňuje požadavky směrnice na ekodesign – norma EN IEC 61800-9-2.
Nejdůležitější vlastnosti
- Integrovaný systém propojení stejnosměrných meziobvodů
- Vícenásobně přetížitelné osové moduly pro výkony od 0.55 do 45 kW.
- Systémy zpětné vazby: Multienkodér a resolver
- Zpětná vazba prostřednictvím jednokabelové technologie (OCT): Hiperface DSL a EnDat 3
- Modulární škálovatelnost pro systémy zpětné vazby a napojení datových sběrnic
- Funkce „autotuningu“ pro snadné a rychlé nastavení regulátorů
- Integrovaná bezpečnostní technika s mnoha funkcemi, splňuje požadavky až do SIL3/PLe kat. 4
- Předpřipravené technologické aplikace, jako jsou např. tabulkové polohování (Table Positioning), elektronická převodovka (Electronic Gearbox), navíječ (Winder)
- Sensorless Motor Control (Podpora metody řízení motoru SLSM-PSM a energeticky účinných motorových řad Lenze m550 a m650 v třídách)
- Od roku 2027 v souladu s CRA
Technické údaje a vlastnosti
| Technické údaje | 0.55 … 45 kW |
|---|---|
| Připojení | 1 AC 230 V |
| Rozšiřující moduly (volitelné) | Vstup pro resolver/multienkodér pro zpětnou vazbu (motor) Vstup pro resolver/multienkodér pro zpětnou vazbu (zátěž) Digital-I/O (5x digitální vstup, 5x digitální výstup) Extended-I/O (4x digitální vstup, 2x digitální výstup, 1x analogový vstup, 1x analogový výstup) Řídicí frekvence Připojení bezpečnostně hodnocených snímacích systémů |
| Komunikace | EtherCAT |