Servoumrichter i950 cabinet DC-Link
Der intelligente i950 cabinet DC-Link erweitert das Lenze Servo-Portfolio um eine Lösung für anspruchsvolle Mehrachsanwendungen, in denen Präzision, Dynamik, Skalierbarkeit und Integrationsfähigkeit entscheidend sind. Im Zentrum stehen ein integriertes DC-Schienensystem, hohe Leistungsdichte, reduzierte Verkabelung, vereinfachte Inbetriebnahme und eine flexible, modulare Architektur. Der Betrieb kann sowohl zentral über eine übergeordnete Steuerung als auch mit eigener Logik im Antrieb erfolgen. Der Leistungsbereich liegt bei 0.55 bis 45 kW, ergänzt um erhöhte Überlastfähigkeit von bis zu 400 %. Der i950 cabinet DC-Link verfügt über verschiedene Sicherheitsoptionen. Zudem wird der Verdrahtungsaufwand durch den Einsatz von Einkabeltechnologie (OCT) reduziert und Störeinflüsse vermieden. Gleichzeitig eröffnet der i950 cabinet DC-Link eine kostengünstige und energieeffizientere Lösung bei vielen Achsen
Der i950 cabinet DC-Link ist flexibel modularisierbar und lässt sich individuell bei der Rückführung und Feldbusanbindung konfigurieren. Das reduziert die Variantenvielfalt und senkt die Systemkosten.
Dank modularer Kommunikationsschnittstellen wie CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT und EtherNet/IP sowie der gezielten Unterstützung etablierter Antriebsprofile, wie PROFIdrive und CiA 402 (protokollabhängig), lässt sich der i950 cabinet flexibel und nahtlos in verschiedenste Automatisierungsumgebungen integrieren.
Zusätzlich zu den flexiblen Hardware-Ausprägungen bietet der i950 cabinet DC-Link im Standard integrierte Technologiefunktionen im Rahmen unserer FAST Application Software. Auf Basis vorbereiteter Technologieapplikationen im Rahmen unserer FAST Application Software Toolbox lässt er sich dank integrierter PLC einfach in modulare Maschinenlösungen integrieren – parametrieren statt programmieren. Bei Bedarf können die vorgedachten Software-Bausteine sehr einfach kundenspezifisch angepasst und erweitert werden.
Die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie, Norm EN IEC 61800-9-2, werden erfüllt.
Highlights
- Integriertes DC-Verbundsystem
- Mehrfach überlastfähige Achsmodule für eine Leistung von 0.55 … 45 kW
- Rückführungssysteme: Multi-Encoder und Resolver
- Feedback über Einkabeltechnologie (OCT): HIPERFACE DSL und EnDat 3
- Modulare Skalierbarkeit für Rückführsystem und Feldbusanbindungen
- Autotuning-Funktion für einfache und schnelle Reglereinstellung
- Integrierte Sicherheitstechnik mit einer Vielzahl von Funktionen, erfüllt bis zu SIL3/PLe Kat.4
- Vorbereitete Technologieapplikationen, z. B. Table Positioning, Electronic Gearbox, Winder
- Sensorless Motor Control (Unterstützung des Motorregelungsverfahrens SLSM-PSM und der energieeffizienten Lenze Motor-Reihe m550 und m650)
- Ab 2027 CRA-konform
Technische Daten und Eigenschaften
| Technische Daten | 0.55… 45 kW |
|---|---|
| Anschlüsse | 1 AC 230 V 3 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V 4x Digitaleingang 1x Digitalausgang 1x Analogeingang Sichere Eingänge für den Anschluss von Sicherheitssensoren Sichere Ausgänge für sichere Rückmeldung DC-Bus Einkabeltechnologie (OCT) über HIPERFACE DSL® und EnDat3 Motortemperaturüberwachung |
| Erweiterungsmodule (Option) | Resolver-/Multi-Encodereingang für Rückführung (Motor) Resolver-/Multi-Encodereingang für Rückführung (Last) Digital-I/O (5x Digitaleingang, 5x Digitalausgang) Extended-I/O (4x Digitaleingang, 2x Digitalausgang, 1x Analogeingang, 1x Analogausgang) Leitfrequenz Anschluss sicherheitsbewerteter Gebersysteme |
| Kommunikation | EtherCAT Ethernet EtherNet/IP PROFINET (PROFIdrive) PROFIBUS CAN/CANopen Sicherheitsbus FSoE Sicherheitsbus PROFIsafe auf PROFINET Betrieb unter Sicherheits-SPS |