Aplikační software Lenze FAST pro modulární automatizaci strojů

Rostoucí digitalizace ve strojírenství vyžaduje inovativní a propojená softwarová řešení.

Aplikační software FAST vám poskytuje výkonnou sadu nástrojů pro modulární automatiziaci strojů.

Standardizované softwarové moduly pro řízení pohybu a automatizaci mohou být flexibilně kombinovány - bez jakéhokoliv programování.

Integrované standardní funkce pro optimalizaci infrastruktury a stroje stejně tak jako softwarová architektura, která automaticky roste s vámi, urychluje váše procesy vývoje a významně redukuje čas oživení. To uvolňuje čas pro to nejzákladnější: vaše inovace.

Dosáhněte více s menším úsilím

Multiplatformní softwarová architektura pro pohony a pohyb snižuje počet rozhraní, zvyšuje opětovnou použitelnost a šetří až 80 % času potřebného k vývoji.

Přehled našich FAST modulů

FAST aplikační software se skládá ze tří modulů - Logic, Motion a IoT - kterým jsou přirazeny společné funkční části.

Logic

Logic​

Logické funkce, strukturované základy pro programování a funkce nezávislé na ose

Motion

Základní pohyb

Implementace základních pohybových funkcí jako jsou rychlostní nebo polohovací pohyby osy

Polohování a sledování

Přesné polohování a snadná reprodukce synchronních pohybů

Synchronizace a elektronické vačky

Precizně synchronní osové pohyby pro náročné aplikace jako je příčné dělení, elektronické převodovky a řízení vaček - pro nejvyšší efektivitu a spolehlivost procesu.

Navíjení

Inteligentní technologie navíjení pro přesnou regulaci a optimální rozložení materiálu.

Integrovaná robotika

Koordinované pohyby os, např. pro pick-and-place - flexibilní pro použití s portálovou, delta a scara kinematikou až do 5 stupňů volnosti

Skladování a vychystávání

Automatizované skladovací a vychystávací systémy přepravují uskladněné zboží plně automaticky a inteligentně – vertikálně i horizontálně. Ideální pro moderní výrobní a logistická centra.

Vaše výhody s Lenze FAST v kostce


Rychlejší uvedení na trh díky předkonfigurovaným, otestovaným softwarovým modulům


Maximální efektivita díky zjednodušenému programování a intuitivnímu ovládání


Zvýšená produktivita díky času ušetřenému na inovace


Vysoká modularita díky objektově orientovanému programování a otevřeným standardům


Maximální spolehlivost díky menšímu počtu manuálních testů a snížené náchylnosti k chybám.

Technologické moduly pro všestranné automatizační aplikace

V rámci strojních modulů je technologie zastoupena formou předkonfigurovaných pohyb řídících modulů z FAST Toolboxu. Tyto moduly zahrnují zkušenosti získané z tisíců implementovaných aplikací. Jejich výhoda je jasná: zkracují dobu vývoje technologicky specifických základních funkcí a přinášejí komplexní, v praxi osvědčené funkce přímo do vašeho inženýrského projektu. Moduly jsou připraveny k okamžitému použití, individuálně rozšiřitelné a dělají z Lenze FAST obzvláště efektivní řešení pro automatizaci – od jednoduchých aplikací až po komplexní logiku stroje.

  • Rychlý přístup do modulárních konceptů strojů

  • Podporuje klíčové aplikace, jako je řízení pohybu, robotika a synchronizace

  • Otevřeno pro integraci OPC UA DI a IIoT

  • Flexibilní, přizpůsobivé a připraveno na budoucnost

  • FAST Application Template usnadňuje strukturované programování

FAST Features pro větší efektivitu při vytváření modulárních strojů

Naše FAST Features jako jsou přepínatelné parametrové sady, Hot-Connect skupiny pro modulární rozšíření během provozu, stejně tak volitelní účastníci na EtherCATu, umožňují konstrukci modulárních, škálovatelných a na budoucnost připravených strojních řešení.

Tyto FAST funkce nabízí konrétní výhody pro vaše inženýrské a provozní procesy

Jednoduchá konfigurace od začátku až po uvedení do provozu
Modulární programování projektu zajišťuje, že se po uvedení do provozu nic nezmění. Zařízení okamžitě zná svou konfiguraci po zapnutí hlavního vypínače.

Rychlejší změna za provozu díky volitelným účastníkům
Modulární programování použité v projektu lze použít v případě změny receptury. Zastavení stroje z důvodu změny receptury je možné a povoleno.

Žádné přerušování procesu díky Hot Connect
Modulární programování umožňuje úpravy systému během provozu. Zastavení stroje pro výměnu modulů není nutné.

Zjednodušená integrace
Jednodušší a univerzální integrace komponentů třetích stran

Modulární programování jako základ pro automatizační řešení připravená na budoucnost

Aplikační software Lenze FAST mění způsob programování. Konvenční programování je nahrazeno modulárním a mechatronické prvky stroje jsou reprezentovány softwarovými strojnímy moduly: Ty jsou přehledně zapouzdřeny, opakovaně použitelné a standardizované. To snižuje složitost, zjednodušuje vývoj software a zvyšuje jeho kvalitu.

Díky předem otestovaným a zdokumentovaným softwarovým modulům také dlouhodobě snížíte náklady na údržbu a zajistíte optimální řízení zdrojů vašeho inženýrského týmu.

Díky standardizovaným rozhraním a použití otevřených standardů, jako je PLCopen, zůstává systém Lenze otevřený, flexibilní a rozšiřitelný – ideální pro stroje, které rostou s vašimi požadavky.

Vaše výhody se softwarovými moduly Lenze FAST

Přehledný kód:
Lépe spravovatelný, srozumitelný a testovatelný

Škálovatelnost:
Jednoduše přidejte nové funkce

Opakované použití:
Používejte standardní moduly vícekrát

Zjednodušená týmová práce:
Jasné oddělení funkčních částí

Bezproblémová integrace do Lenze Engineering Suite

Softwarové moduly FAST jsou plně integrovány do sady Lenze Engineering Suite. Vizualizace, správa uživatelů, zpracování receptur a další funkce vytvářejí nepřetržitý proces vývoje od plánování až po uvedení do provozu. Sada je založena na otevřených standardech a umožňuje snadnou integraci do stávajících inženýrských procesů – pro efektivní a bezpečnou práci v každé fázi životního cyklu stroje.

Zjistěte více o Lenze Engineering Suite

Čeho je FAST zkratkou?

Čeho je FAST zkratkou?

FAST je zkratkou Feasibly Applicable Software Toolbox.

Co je to Lenze FAST Template?

FAST Application Template je standardizovaná šablona aplikace od společnosti Lenze pro strukturované a modulární programování v PLC Designeru. Umožňuje efektivní implementaci mechatronických automatizačních systémů pomocí předpřipravených, opakovaně použitelných strojních modulů a modulárních aplikací – například pro funkce dopravníkové nebo tiskové jednotky.

Mohou být technologické moduly FAST použity nezávisle na sobě?

Ano, moduly jsou autonomní a lze je testovat a vyměňovat nezávisle.

S jakým řízením jsou FAST kompatibilní?

Lenze FAST funguje jak s řídícími systémy Lenze, tak se servoměnič řady i900.

Kde probíhá řízení pohybu – v řídicí jednotce nebo v pohonu?

V závislosti na aplikaci může být řízení centralizované nebo decentralizované.

Existuje integrace do cloudu nebo IIoT?

Ano, architektura podporuje moderní požadavky, jako je vizualizace, IIoT a cloudová konektivita.

Co odlišuje modulární programování od klasického programování?

Tradiční programování je často monolitické a obtížně udržovatelné. Modulární programování s Lenze FAST se spoléhá na zapouzdřené, opakovaně použitelné funkční bloky – pro lepší strukturu, jednodušší rozšíření a snadnější testování.

Jak FAST podporuje koncepty modulárních strojů?

Díky standardizovaným softwarovým modulům, funkcím hot-connect a volitelným EtherCAT účastníkům lze stroje flexibilně stavět, rozšiřovat a přizpůsobovat během provozu – bez větších změn celého projektu.

Jak se FAST liší od klasických řešení pro řízení pohybu?

FAST kombinuje řízení pohybu s logikou PLC a funkcemi IoT v jednotné softwarové architektuře. Namísto čistého řízení os nabízí FAST škálovatelná, aplikačně orientovaná řešení pro kompletní strojní moduly.

Kontakt