Měniče frekvence i550 cabinet
Měnič frekvence i550 cabinet je kompaktní přístroj pro instalaci do rozvaděče se škálovatelnou funkčností. Je univerzální, spolehlivý a snadno ovladatelný.
Splňuje požadavky směrnice na ekodesign – norma EN IEC 61800-9-2.
Oblasti použití: pohony dopravníků a pojezdů, pohony navíjení, zdvihů, extrudérů, balicích strojů, čerpadel, ventilátorů, ...
Nejdůležitější vlastnosti
- Prostorově nenáročný design o šířce 60 mm (do 4 kW) a hloubce 130 mm (do 11 kW) šetří místo v rozvaděči
- Inovativní možnosti interakce (např. prostřednictvím WLAN) umožňují uvádění do provozu v rekordně krátkém čase a obzvláště komfortní diagnostiku
- Doplněk – „Bezpečně vypnutý moment (STO)“ se SIL 3 (EN IEC 61508) a Performance Level e (EN ISO 13849-1)
- Pro zajištění maximální možné flexibility je k dispozici jako kompletní přístroj nebo pouze jeho jednotlivé části (výkonový modul, řídicí modul a bezpečnostní modul)
Technické údaje a vlastnosti
| Technické údaje | 0.25 ... 132 kW |
|---|---|
| Připojení | 1 AC 120 V |
| Komunikace | CANopen |