Servoměnič i750 cabinet DC-Link jako další vývojový stupeň řady i700 cabinet nabízí vše potřebné pro přesné a dynamické řízení pohybu v komplexních víceosých aplikacích a disponuje různými bezpečnostními funkcemi. Podpora jednokabelové technologie (OCT) snižuje náklady na kabeláž a zároveň eliminuje rušivé vlivy. 

Ať už se jedná o jednoosé nebo dvouosé provedení, servoměnič i750 cabinet DC-Link s vhodným napájecím modulem se bezproblémově integruje do systémů založených na EtherCAT nebo PROFINET a podporuje standardy, jako jsou CiA 402 nebo PROFIdrive.

Pro vyšší výkony v rozsahu od 45 do 250 kW lze použít servoměnič i950 cabinet.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Integrovaný systém propojení stejnosměrných meziobvodů
  • Malá šířka u dvouosých měničů od 50 mm
  • Vícenásobně přetížitelné osové moduly pro výkony od 1.1 do 30 kW.
  • Volitelně integrovatelná bezpečnostní technika s celou řadou funkcí splňuje požadavky až do úrovně SIL3/PLe, kat. 4.
  • Systémy zpětné vazby: Multienkodér a resolver
  • Zpětná vazba prostřednictvím jednokabelové technologie (OCT): HIPERFACE DSL a EnDat 3
  • Funkce „autotuningu“ pro snadné a rychlé nastavení regulátorů
  • Sensorless Motor Control (Podpora metody řízení motoru SLSM-PSM a energeticky účinných motorových řad Lenze m550 a m650 v třídách)
  • Od června 2026 v souladu s CRA

Technické údaje a vlastnosti (osové moduly)

Technické údaje

Jedna osa: 1.1 až 30 kW
Dvojitá osa: 1.1 až 7.5 kW

Připojení

Rozsah stejnosměrného napájení: 260 – 775 V
(centrální připojení k napájecí síti prostřednictvím napájecích modulů)
2x digitální vstup
Ovládání klidové brzdy
Kontrola teploty motoru
Vstup pro zpětnou vazbu z resolveru/víceotáčkového enkodéru (motor)

Komunikace

EtherCAT (CIA 402)
PROFINET (PROFIdrive)
Bezpečnostní sběrnice FSoE
Bezpečnostní sběrnice PROFIsafe na PROFINETu
Provoz řízený bezpečnostním PLC

Technické údaje a vlastnosti (napájecí moduly)

Technické údaje

Výstupní napětí: DC
Jmenovitý proud meziobvodu: 30 A a 60 A

Připojení

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Brzdný odpor
1x digitální vstup - řízení brzdového spínače
1x digitální výstup – status brzdného spínače

Konfigurace výrobku

Produktová podpora