Servoměniče i950 cabinet
Inteligentní servoměnič i950 cabinet nabízí vše potřebné pro přesné a dynamické řízení pohybu v komplexních víceosých aplikacích a disponuje různými bezpečnostními funkcemi. Základem řešení je vysoká výkonová hustota, omezení kabeláže, zjednodušené uvedení do provozu a flexibilní modulární architektura. Provoz může být řízen jak centrálně prostřednictvím nadřazeného řídicího systému, tak pomocí vlastní logiky přímo v pohonu. Výkonový rozsah je od 0.37 do 250 kW. Použitím jednokabelové technologie (OCT) se navíc snižují náklady na kabeláž a zároveň se předchází rušivým vlivům.
i950 je flexibilně modulární a lze jej individuálně konfigurovat podle způsobu zpětné vazby a připojení k průmyslové sběrnici. To snižuje rozmanitost variant a zároveň systémové náklady.
Díky modulárním komunikačním rozhraním, jako jsou CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT a EtherNet/IP, a cílené podpoře zavedených profilů pohonů, jako je CiA 402 (v závislosti na protokolu), lze i950 cabinet flexibilně a bezproblémově integrovat do nejrůznějších automatizačních prostředí.
Kromě flexibilních hardwarových variant nabízí i950 cabinet standardně integrované technologické funkce v rámci našeho aplikačního softwaru FAS. Na základě připravených technologických aplikací v rámci našeho toolboxu aplikačního softwaru FAST jej lze díky integrovanému PLC snadno integrovat do modulárních strojních řešení – nastavení parametrů místo programování. V případě potřeby lze předpřipravené softwarové moduly velmi snadno přizpůsobit a rozšířit podle specifických požadavků zákazníků.
Splňuje požadavky směrnice na ekodesign – norma EN IEC 61800-9-2.
Nejdůležitější vlastnosti
- Vícenásobně přetížitelné osové moduly pro výkony od 0.37 do 250 kW
- Systémy zpětné vazby: Multienkodér a resolver
- Zpětná vazba prostřednictvím jednokabelové technologie (OCT): HIPERFACE DSL a EnDat 3
- Modulární škálovatelnost pro systémy zpětné vazby a napojení datových sběrnic
- Funkce „autotuningu“ pro snadné a rychlé nastavení regulátorů
- Volitelně integrovatelná bezpečnostní technika s celou řadou funkcí, splňuje požadavky až do úrovně SIL3/PLe, kat. 4.
- Předpřipravené technologické aplikace, jako jsou např. tabulkové polohování (Table Positioning), elektronická převodovka (Electronic Gearbox), navíječ (Winder)
- Sensorless Motor Control (Podpora metody řízení motoru SLSM-PSM a energeticky účinných motorových řad Lenze m550 a m650 v třídách IE5/IE6)
- Od roku 2027 v souladu s CRA (po aktualizaci firmwaru na verzi vyšší než 2.x).
- Integrované funkce cybersecurity (od verze firmwaru v2.0)
Technické údaje a vlastnosti
| Technické údaje | 0.37 ... 250 kW |
|---|---|
| Připojení | 1 AC 230 V |
| Rozšiřující moduly (volitelné) | Vstup pro resolver/multienkodér pro zpětnou vazbu (motor) |
| Komunikace | EtherCAT |