Měniče frekvence i650 motec
Měnič frekvence i650 motec pro montáž na stěnu a na motor se stupněm krytí IP66 (UL typ 4X indoor) představuje optimální řešení decentralizovaného pohonu. Měnič frekvence je pro univerzální použití možné vybavit rozšiřovacím boxem se servisním vypínačem s ochranou/bez ochrany proti přetížení/zkratu a ovládacími prvky.
Měnič frekvence i650 motec se od měniče i550 motec odlišuje rozšířeným rozsahem funkcí: Pro jednoduché automatizační úlohy má měnič i650 motec integrované „Logic PLC“ vycházející z CODESYS dle normy IEC 61131-3. Pro realizaci nezávislých os a strojních modulů je k dispozici tabulkové polohování. Doplněk Extended Safety („Rozšířená bezpečnost“ – bezpečnostní technika s různými funkcemi) celý balíček doplňuje.
Splňuje požadavky směrnice na ekodesign – norma EN IEC 61800-9-2.
Oblasti použití: pohony dopravníků a pojezdů, pohony navíjení, zdvihů, extrudérů, balicích strojů, čerpadel, ventilátorů, ...
Nejdůležitější vlastnosti
- Kompaktní řešení pro decentralizovanou pohonnou techniku s vysokým stupněm krytí IP66 (UL typ 4X indoor), montáž na stěnu nebo na motor
- Rozšíření s montáží na stěnu: Rozšiřovací box se servisním vypínačem s ochranou / bez ochrany proti přetížení/zkratu a ovládacími prvky
- Rychlá instalace díky zásuvným, standardizovaným konektorům (plug & play)
- Čtyři „IO-Link“ porty s limitovanou funkcí masteru pro jednoduchou výměnu dat mezi IO-Link senzory a akčními členy
- Integrovaná rekuperační jednotka pro zajištění velmi vysoké energetické účinnosti – brzdný odpor již není potřebný
- Rozšířená funkčnost:
Logic PLC
Tabulkové polohování
Bezpečnostní technika na bázi Ethernetu s různými funkcemi
Technické údaje a vlastnosti
| Technické údaje | 0.37 ... 45 kW |
|---|---|
| Připojení | 3 AC 230 V |
| Komunikace | EtherCAT |