V dnešním strojírenství se klade důraz na kompaktní architekturu strojů, menší náročnost na kabeláž a rychlou, bezpečnou integraci přímo do zařízení. Současně roste poptávka po větší funkčnosti v terénu, jako je inteligence řízení, polohovací úkoly a připravenost na budoucnost – zejména s ohledem na regulační požadavky, jako je zákon o kybernetické odolnosti (CRA).
Kromě toho i650 motec jako výkonný all-in-one měnič kombinuje integrované Logic PLC, tabulkové polohování a bezpečnostní funkce založené na síti Ethernet v
kompaktním přístroji. Výsledkem je efektivní decentralizované řešení pro rychlejší integraci, větší svobodu při konstrukci strojů a návrh s ohledem na budoucnost.
S decentralizovanými pohony i550 motec a i650 motec pro montáž na stěnu i přímo na motor ve stupni krytí IP66 nabízí společnost Lenze produktovou řadu, která přesně splňuje tyto požadavky a podporuje stroje připravené na budoucnost: snížená složitost, široká škála variant a vysoká funkční hustota.
- Decentralizované měniče frekvence pro montáž na stěnu a pro montáž na motor (měnič IP66, NEMA/UL Type 4X indoor)
- Redukce nebo úplné odstranění komponent rozvaděče – funkce přímo v terénu
- Méně kabeláže, rychlá montáž, snadné uvedení do provozu (včetně nižšího rizika elektromagnetického rušení)
- Nižší náklady na instalaci díky menšímu počtu externích komponent
- Možnosti i650 motec: integrované Logic PLC (IEC 61131-3/CODESYS), tabulkové polohování a rozšířené bezpečnostní funkce přes CIP, PROFIsafe, FsoE
- Otevřená komunikace: podpora běžných ethernetových protokolů, jako je
- PROFINET
- EtherCAT
- EtherNet/IP
- Modbus TCP
- Čtyři porty IO-Link s funkcí master pro snadnou výměnu dat se senzory a akčními členy
- Rozšiřitelné pomocí rozšiřovacího boxu pro větší flexibilitu při montáži na stěnu
- Návrh systému s rekuperací energie pomocí nástroje EASY System Designer
- Koncepce s ohledem na budoucnost – připraveno pro stroje vyhovující CRA a pro budoucí požadavky na kybernetickou bezpečnost
i550 motec a i650 motec snižují složitost v průběhu celého životního cyklu stroje. U obou přístrojů je kladen důraz na rychlou montáž a snadné uvedení do provozu – podporované uživatelsky přívětivými nástroji a funkcí Plug & Play díky běžným konektorům.
Model i650 motec nabízí navíc integrované funkce, které nahrazují externí komponenty, zjednodušují inženýrskou práci a snižují náklady na instalaci. Konektory M12 urychlují instalaci a servis. Bezsenzorové řízení synchronních motorů v modelu i650 motec navíc otevírá další možnosti pro ekonomické a výkonné koncepce pohonů.
i550/i650 motec: Udržitelná účinnost díky integrované rekuperaci energie
Oba měniče podporují ekonomický a udržitelný provoz strojů. Integrovaná jednotka rekuperace energie vrací regenerativní energii přímo do sítě bez nutnosti dalšího hardwaru a eliminuje tak potřebu brzdného odporu. To šetří energii, čas na instalaci i náklady. Navíc i550 motec a i650 motec splňují požadavky směrnice o ekodesignu podle normy EN IEC 61800-9-2.
V kombinaci s motorem m550 a převodovkou g500 vzniká optimálně sladěný systém pro co nejnižší uhlíkovou stopu v třídě účinnosti IE5/IE6.
Nástroj Lenze EASY System Designer podporuje dimenzování podle potřeby, zabraňuje předimenzování a umožňuje úspory energie až 30 %.
Díky integrovanému Logic PLC realizuje i650 motec samostatné aplikace pro jednotlivé nebo vícenásobné pohony přímo v terénu. To odlehčuje nadřazeným řídicím systémům, zjednodušuje architekturu systému a podporuje soběstačné, modulární koncepce strojů.
Tabulkové polohování snižuje potřebu externího PLC, je ideální pro otočné stoly, rohové přesunovače a nůžkové zvedací stoly. Tímto rozšiřuje oblast použití měniče nad rámec klasických dopravních úkolů. Zároveň i650 motec – stejně jako i550 motec – disponuje čtyřmi porty IO-Link s funkcí master pro snadnou výměnu dat se senzory a akčními členy bez dodatečných nákladů na hardware.
To umožňuje využití dat nadřazenými systémy, zajišťuje transparentnost, zlepšuje diagnostické možnosti a podporuje vysokou dostupnost zařízení.
Pro nástěnnou montáž lze přístroje rozšířit o rozšiřovací box vybavený vypínačem, volitelnou ochranou proti přetížení nebo zkratu a ovládacími prvky. Rozšiřovací box zajišťuje větší flexibilitu pro různé koncepce strojů a zjednodušuje přizpůsobení specifickým požadavkům dané aplikace.
i650 motec rozšiřuje produktovou řadu s integrovanými bezpečnostními funkcemi pro aplikace s vyššími požadavky na bezpečnost a systémovou integraci. Podporovány jsou bezpečnostní protokoly jako PROFIsafe, FSoE a CIP Safety.
Protože jsou bezpečnostní funkce integrovány přímo do pohonu, lze omezit počet dodatečných komponent, náklady na kabeláž a instalační náklady. To minimalizuje zdroje chyb a urychluje uvedení do provozu – i ve stávajících automatizačních systémech. Vzniká tak perspektivní, sběrnicová bezpečnostní architektura pro moderní decentralizované koncepce strojů.
Pohonná technika vyvinutá pro decentralizované architektury strojů
i550 motec je robustní a efektivní decentralizovaný měnič pro klasické pohony, jako jsou dopravní technika, čerpadla, ventilátory nebo jednoduché procesní aplikace.
Model i650 motec se výborně hodí pro otočné stoly, rohové překladače a nůžkové zvedací stoly. Tím rozšiřuje oblast použití měniče nad rámec klasických dopravních úloh.