Der Frequenzumrichter i650 motec für Wand- und Motormontage in der Schutzart IP66 (UL Type 4X indoor) ist die optimale dezentrale Antriebslösung. Der Umrichter ist für den universellen Einsatz mit einer Extension Box mit Reparaturschalter mit/ohne Überlast-/Kurzschlussschutz und Bedienelementen erweiterbar.

Der Frequenzumrichter i650 motec unterscheidet sich vom i550 motec durch einen erweiterten Funktionsumfang: Für einfache Automatisierungsaufgaben ist im i650 motec eine Logic PLC auf Basis von CODESYS nach der Norm IEC 61131-3 integriert. Für die Realisierung von autarken Achsen und Maschinenmodulen steht eine Tabellenpositionierung zur Verfügung. Die Option „Extended Safety“ (Sicherheitstechnik mit diversen Funktionen) rundet das Gesamtpaket ab.

Die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie, Norm EN IEC 61800-9-2, werden erfüllt.

Einsatzbereiche: Förderantriebe, Fahrantriebe, Wickelantriebe, Hubantriebe, Extruder, Verpackungsmaschinen, Pumpen, Lüfter, ...

Highlights

  • Kompakte Lösung für dezentrale Antriebstechnik, wand- oder motormontiert, in hoher Schutzart IP66 (UL Type 4X indoor)
  • Wandmontiert erweiterbar: Extension Box mit Reparaturschalter mit/ohne Überlast-/Kurzschlussschutz und Bedienelementen
  • Schnelle Montage durch steckbare, standardisierte Anschlüsse (Plug & Play)
  • Vier IO-Link Ports mit limitierter Masterfunktionalität für einfachen Datenaustausch zwischen IO-Link Sensoren und Aktoren
  • Integrierte Rückspeiseeinheit für eine sehr hohe Energieeffizienz – ein Bremswiderstand ist nicht mehr erforderlich
  • Erweiterter Funktionsumfang:
    Logic PLC
    Tabellenpositionierung
    "Sicher abgeschaltetes Moment (STO)" über CIP Safety

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.37 ... 45 kW

Anschlüsse

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Application-I/O: 4 x IO-Link Port
   oder 8 x Digitaleingang
   oder 4 x Digitaleingang/4 x Digitalausgang
Haltebremsenansteuerung
Motortemperaturüberwachung
USB-C

Kommunikation

EtherCAT
EtherNet/IP
IO-Link
Modbus TCP
PROFINET
Sicherheitsbus CIP Safety
Betrieb unter Sicherheits-SPS

Mehr erfahren 

Produktsupport

Kontakt