Měniče frekvence i550 protec
Oceněný měnič frekvence i550 protec vychází z osvědčené varianty měniče pro rozvaděče a liší se pouze vyšším stupněm krytí a přizpůsobeným designem. Pokud v rozvaděči není dostatek místa, nebo pokud musí být v různých modulech stroje měnič namontován v blízkosti motoru, potom je tento všestranný a spolehlivý přístroj správným řešením. Díky rozšiřovacímu boxu je možné použít servisní vypínač a ovládací prvky.
Splňuje požadavky směrnice na ekodesign – norma EN IEC 61800-9-2.
Oblasti použití: pohony dopravníků a pojezdů, pohony navíjení, zdvihů, extrudérů, balicích strojů, čerpadel, ventilátorů, ...
Nejdůležitější vlastnosti
- Decentralizovaný pohon s rozhraním IO-Link V1.1
- Integrované diagnostické rozhraní (micro USB) pro servisní účely
- Provedení s vypínačem pro opravy nebo bez něj, s ovládací jednotkou nebo WLAN modulem pro snadné uvádění do provozu
- Doplněk – „Bezpečně vypnutý moment (STO)“ se SIL 3 (EN IEC 61508) a Performance Level e (EN ISO 13849-1)
Technické údaje a vlastnosti
| Technické údaje | 0.37 ... 75 kW |
|---|---|
| Připojení | 1 AC 120 V |
| Komunikace | CANopen |