Otevřená automatizční platforma

Digitalizujte své stroje a otevřete si nové obchodní obzory

Inteligentní platforma NUPANO Open Automation Platform umožňuje integraci, správu a ochranu inovativních technologických aplikací, které jsou přizpůsobeny vašim strojům.

Díky tomu budete o krok napřed před konkurencí.

Kontaktujte nás a dozvíte se více

NUPANO - Řeší nadcházející průmyslové výzvy a umožňuje technologie budoucnosti

Průmysl hraje v boji proti změně klimatu klíčovou roli. V zájmu ochrany klimatu a zajištění vlastní konkurenceschopnosti čelíme výzvám, jako je snižování emisí CO2.

Zároveň roste tlak na vývoj výrobků, procesů a řešení, které umožňují energeticky účinnou výrobu šetřící zdroje. NUPANO je technologie umožňující individuální vybavení (sériových) strojů aplikacemi, které tyto výzvy překonávají.

 

Zvýšení dostupnosti
stroje

 

Vytváření nových
zdrojů příjmů

 

Podpora neustálé
inovace

 

Dosažení cílů
udržitelnosti

Využití inovačního potenciálu IT na úrovni strojů

Seznamte se s Robinem, technickým ředitelem strojírenské společnosti!

Klíčem k úspěchu je podle Robina využití inovačního potenciálu informačních technologií na úrovni strojů a zařízení.

Přemýšlí o tom, že by své vynikající stroje doplnil o inovativní digitální řešení.

 

 

Protože v budoucnu bude odlišení od konkurence dosaženo především prostřednictvím digitálních služeb, které budou stejně hodnotné jako samotný stroj.

Zjistěte, jak by měl přistupovat k této výzvě pro své sériové stroje!

Zvyšte výkon svého stroje pomocí NUPANO

NUPANO - Vyvinuto k udržitelnému propojení OT a IT

NUPANO nabízí strojírenskému průmyslu prostor pro digitální inovace. Snadné zavádění digitálních obchodních modelů na úrovni strojů.

Produktivní vývojové procesy

Zejména ve fázi vývoje strojů je zásadní, aby IT a OT byly dokonale sladěny. NUPANO efektivně kombinuje obě technologie a výrazně usnadňuje spolupráci všem zúčastněným stranám. Platforma nabízí inteligentní funkce sdílení pro účely testování a ověřování, poskytuje přístup k veřejně dostupným aplikacím a především k vlastním aplikacím pro konkrétní stroje.

Aplikace na míru

Inteligentní platforma NUPANO umožňuje integraci, správu a ochranu inovativních technologických aplikací, které jsou přesně přizpůsobeny vašim strojům. Díky tomu budete o krok napřed před konkurencí - protože soukromé aplikace jsou jediným způsobem, jak získat konkurenční výhodu.

Úplná transparentnost v terénu

S NUPANO máte neustálý přehled o stavu softwaru stroje - ať už jde o jeden stroj nebo 500 strojů.

Snadná integrace stávajících IT technologií

NUPANO je založeno na zavedených rozhraních IT. To pro vás znamená: Vaše technologické aplikace lze snadno naprogramovat na základě společných standardů, podle potřeby otestovat a poté bez námahy přenést do naší otevřené automatizační platformy. Kromě toho ji můžete využít například pro přístup k více než 100 000 programům na Docker Hub. To vám ušetří čas i peníze!

Staňte se součástí inovační cesty!

Využijte otevřenou platformu k rychlejšímu a snadnějšímu vývoji softwaru pro strojírenský průmysl a umožněte našim zákazníkům využívat inovativní aplikace, které podpoří jejich podnikání.

Připojte se k našemu ekosystému NUPANO!

kontaktujte nás
Kontaktní formulář