Frekvenční měnič 8400 motec
Pohánění může být tak jednoduché
Decentralizovaný frekvenční měnič 8400 motec pro montáž na motor nebo na stěnu.
Výkonové údaje:
- Síť: 3 AC 400/480 V: 0,37 až 7,5 kW / 1,3 až 16,5 A
Vhodné zejména pro pohony pojezdů a pohony dopravníků v intralogistice a pohony ventilátorů a čerpadel.
Výhody pro Vás:
- Připojení: Start/stop, analogový vstup, volně programovatelné digitální vstupy/výstupy (5/1)
- Komunikace: AS Interface, CANopen, EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET
- Snadné uvedení do provozu díky „Plug and Drive“ technologii
- Modulární konstrukce složená z modulů Drive Unit, Communication Unit a Wiring Unit
- Velký, z dálky viditelný diagnostický LED displej
- Funkce úspory energie „VFC eco“
- Bezpečnostní funkce STO
- Vysoký stupeň krytí až IP65
Lenze v České Republice - Hlavní sídlo
- +420 565 507 111
- +420 565 507 109
Product Finder 8400 motec
Produktová podpora
Dokumentace: Plánování projektu
-
Brochure i5x0 frequency inverters - cabinet - protec - 8400 motec
- Date
- 14.12.2020
-
EPLAN P8 macros EPLAN library 8400 motec frequency inverters
- Date
- 27.11.2020
-
Prospekt Inverter Drives 8400 motec
- Date
- 15.09.2017
-
Catalogue Catalogue Frequency Inverters Motor Wall Mounting
- Date
- 28.11.2019
Dokumentace: Obsluha a oživení
-
Operating instructions EZAEDE1001 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Hardware manual E84DGxx 8400 motec
- Date
- 19.11.2019
-
Communication manual E84DGFCA AS-i Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84DGFCC CANopen Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84DGFCG EtherNet-IP Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84DGFCL Ethernet POWERLINK Communcation Unit
- Date
- 19.11.2018
-
Communication manual E84DGFCP PROFIBUS Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84DGFCR PROFINET Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84DGFCT EtherCAT Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Mounting instructions E84DGDVBxxx4 8400 motec Drive Unit
- Date
- 11.10.2019
-
Montážní návod E84DGFCxxxx 8400 motec Communication Unit
- Date
- 11.10.2019
-
Mounting instructions E84DGS2 8400 motec Frame Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Mounting instructions E84DGS3 8400 motec Frame Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Mounting instructions E84DGS4 8400 motec Frame Unit
- Date
- 27.08.2019
-
Mounting instructions E84DGVN1E-2E-3E 8400 motec Wiring Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Mounting instructions E84DGVN4E-5E 8400 motec Wiring Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Mounting instructions E84DZEVBxxxP Plug in modules 8400 motec
- Date
- 05.11.2019
-
Mounting instructions E84DZEW Brake resistor 8400 motec
- Date
- 26.01.2017
-
Mounting instructions E84DZEWxxxx001 Brake resistor 8400 motec
- Date
- 05.11.2019
-
Mounting instructions E84DZMAWE1 Wall adapter 8400 motec
- Date
- 12.01.2017
-
Mounting instructions E84DZMAWE2 Wall adapter
- Date
- 27.08.2019
-
Mounting instructions EZAEDE1000 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Reference manual E84DGDVBx 8400 motec
- Date
- 04.11.2019
Dokumentace: Schválení a certifikáty
-
Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU Inverter Drives 8400 motec SO10
- Date
- 07.02.2020
-
Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU 8400 motec
- Date
- 24.09.2019
-
Declaration EAC EAC-Inverter
- Date
- 26.10.2019
-
Declaration Lenze CCC declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze REACH declaration
- Date
- 06.10.2020
-
Declaration Lenze WEEE declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration UL CoC UL 8400 motec 0.37-3kW and other modules
- Date
- 10.12.2020
-
Declaration UL CoC UL-Listed 84Motec Fieldpackage
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-Recognized 84Motec 4-7.5kW
- Date
- 17.01.2020
-
Certificate Industrial communication AS-I Certificate E84DGFCA communication module
- Date
- 07.07.2020
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E84DG Characteristic values 8400 motec
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering E84DG EC Type-Examination Inverter Drives 8400 motec
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
- Date
- 12.10.2017
Lenze v České Republice - Hlavní sídlo
- +420 565 507 111
- +420 565 507 109