Odkryj potencjał ukryty w Twojej maszynie

Odkryj potencjał ukryty w Twojej maszynie

Zwiększ energooszczędność i wydajność z systemem napędowym IE5/IE6

Poznaj nowy system napędowy IE5/IE6 od Lenze. Pomożemy Ci sprawdzić czy z jego pomocą możesz zwiększyć efektywność pracy swoich maszyn, poprawić ich wydajność i obniżyć koszty. 

Nasza bezpłatna analiza Twojego projektu pokaże konkretne możliwości optymalizacji i usprawnień.

Umów się na bezpłatny przegląd maszyny

Wysokowydajny system w synchronizacji ze standardami przyszłości

Prostsza konfiguracja dzięki technologii pozycjonowania bez enkodera

Dzięki technologii „In sync” możliwe jest pozycjonowanie bezczujnikowe – bez potrzeby stosowania zewnętrznych enkoderów. To nie tylko oszczędność na sprzęcie, ale także uproszczenie uruchomienia systemu i znaczne ograniczenie okablowania. Jednocześnie zachowana zostaje wysoka precyzja sterowania.

 

Najwyższa sprawność energetyczna, także przy pracy z niepełnym obciążeniem

System napędowy IE5/IE6 osiąga najwyższy poziom efektywności energetycznej – to nawet o 60% mniejsze straty energii w porównaniu z silnikami IE2/IE3. Dzięki utrzymaniu wysokiej sprawności w całym zakresie obciążenia – od 30% do 100% – zapewnia realne oszczędności energii w codziennej pracy przy częściowym obciążeniu.

 

Dynamiczna praca oraz niezawodność nawet przy dużym obciążeniu

Silniki IE5/IE6 oferują dynamikę porównywalną z serwonapędami oraz moment przeciążeniowy do 300% – nawet przy rozruchu z postoju. Dzięki temu doskonale sprawdzają się w wymagających aplikacjach, gdzie występują szybkie zmiany obciążenia lub wysoki moment rozruchowy.

 

Otwarta architektura systemu - gotowość na przyszłe wyzwania

Silniki IE5/IE6 można w pełni zintegrować z Portfolio Automatyki Lenze: od sterowania aż po chmurę. Ponadto, obsługują otwarte standardy i są gotowe na przyszłe wymagania, takie jak cyberbezpieczeństwo (NIS-2, CRA).

 

Więcej możliwości dzięki kompaktowej formie

Pomimo wyższej efektywności energetycznej, silniki IE5/IE6 nie wymagają dodatkowej przestrzeni montażowej. Wręcz przeciwnie – często są mniejsze niż porównywalne modele IE2/IE3, co pozwala zaoszczędzić miejsce i daje możliwość nowych projektów układu maszyny.

 

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zostaw kontakt do siebie, by zadać pytania naszemu ekspertowi.
Jeśli zechcesz, przedstawimy możliwości systemu w odniesieniu do Twojej maszyny.

Formularz kontaktowy