EASY System Designer: Inteligentne narzędzie do planowania i projektowania maszyn przyszłości
Planuj szybciej. Decyduj pewnie. Automatyzuj z łatwością.
W świecie, w którym cykle rozwoju produktów stają się coraz krótsze, a wymagania wobec maszyn coraz bardziej złożone, kluczowe stają się inteligentne i autonomiczne narzędzia wspierające projektowanie. Lenze EASY System Designer to odpowiedź na te wyzwania – szybkie, wydajne i dostępne online narzędzie do planowania kompletnych rozwiązań napędowych i automatyzacyjnych. Umożliwia projektowanie zarówno pojedynczych osi, jak i złożonych, modułowych architektur maszyn – wszystko w jednym, intuicyjnym środowisku.
Dzięki innowacyjnym funkcjom, intuicyjnemu interfejsowi oraz wbudowanej logice eksperckiej, EASY System Designer pozwala szybko i precyzyjnie realizować pomysły na maszyny – nawet bez specjalistycznej wiedzy z zakresu technologii napędowych. Stworzone z myślą o projektantach, technikach i zespołach inżynieryjnych, narzędzie łączy zaawansowaną technologię z wyjątkową łatwością obsługi. Co najważniejsze – jest całkowicie bezpłatne, dostępne od ręki i stanowi integralną część kompleksowego pakietu Lenze Tools.
Projektowanie maszyn jeszcze nigdy nie było tak proste. Wystarczy wprowadzić kilka podstawowych informacji o aplikacji, a zintegrowany kreator automatycznie zaproponuje odpowiednie, sprawdzone i gotowe do użycia rozwiązanie – funkcjonalne i dopasowane do potrzeb. To nie tylko oszczędność czasu, ale także ograniczenie ryzyka już na wczesnym etapie planowania.
Dla tych, którzy potrzebują większej elastyczności, dostępny jest tryb ekspercki – umożliwiający modyfikację sugerowanych wariantów lub wybór alternatywnych opcji.
W przypadku bardziej złożonych projektów, kompletna struktura maszyny może zostać odwzorowana w sposób modułowy za pomocą funkcji Machine Design – obejmującej komponenty elektryczne, mechaniczne oraz programowe.
Jedną z kluczowych funkcji EASY System Designer jest możliwość modułowego odwzorowania nawet najbardziej złożonych maszyn. Dzięki ustrukturyzowanemu podziałowi na obszary funkcjonalne, narzędzie umożliwia przejrzyste projektowanie oraz elastyczne dostosowywanie rozwiązań automatyzacyjnych – zarówno w przypadku nowych projektów, jak i rozbudowy istniejących koncepcji.
Możliwość ponownego wykorzystania wcześniej zastosowanych modułów znacząco zwiększa efektywność pracy. Zamiast zaczynać od zera, możesz łatwo adaptować, modyfikować i łączyć istniejące komponenty projektu. Dzięki temu zmiany przebiegają szybciej, a dostosowywanie rozwiązań do nowych wymagań staje się codzienną rutyną – nie wyzwaniem.
Wspólne projektowanie - centralna sieć.
Współczesne projektowanie maszyn to praca zespołowa. EASY System Designer wspiera ten proces, oferując współpracę opartą na centralnej platformie chmurowej. Projekty można łatwo udostępniać między działami, wspólnie nad nimi pracować i rozwijać je w dowolnym momencie – niezależnie od tego, czy współpracujesz z własnym zespołem, klientem, czy ekspertami Lenze.
Standaryzowana dokumentacja, jednolite bazy danych oraz przejrzyste rejestry wyników tworzą spójny i płynny przepływ pracy. Dzięki temu wszyscy uczestnicy projektu są zaangażowani w proces, a potrzeba koordynacji zostaje zminimalizowana. Inżynieria staje się procesem sieciowym – przejrzystym, uporządkowanym i nastawionym na konkretne rezultaty.
Bezproblemowa integracja z istniejącymi procesami inżynieryjnymi
EASY System Designer bezproblemowo integruje się z istniejącymi procesami inżynieryjnymi. Wybrane produkty można bezpośrednio przenieść do EASY Product Finder , aby sprawdzić ceny lub zainicjować zamówienie. Całe struktury projektowe mogą również zostać przeniesione do PLC Designer, co znacząco upraszcza rozwój oprogramowania.
Dodatkowe dane CAD, makra E-PLAN oraz pełna dokumentacja techniczna są dostępne od ręki, zapewniając spójną bazę informacji na każdym etapie – od wstępnego planowania aż po uruchomienie systemu. Dzięki temu proces projektowania staje się nie tylko prostszy, ale również bardziej przejrzysty, spójny i niezawodny.
Jedno narzędzie, wiele korzyści
Z EASY System Designer robisz kolejny krok w cyfrowej transformacji inżynierii. Nie tylko planujesz bardziej efektywnie, ale także trwale podnosisz jakość swoich rozwiązań – bez konieczności instalacji, bez kosztów licencyjnych, bez barier technologicznych.
Już dziś zaplanuj swoje rozwiązanie w zakresie napędów i automatyzacji.