Sterownik c550
Dzięki systemowi sterowania c550 można dogodnie zrealizować wiele zastosowań sterowniczych wysokiej jakości, na przykład w maszynach drukarskich składających się z wielu zespołów drukujących czy liniach pobierających obejmujących kilka robotów. W oparciu o nasze moduły oprogramowania w ten sposób można zrealizować nowoczesne, modułowe układy sterujące maszyną.
Cechy charakterystyczne
- Duża moc obliczeniowa z myślą o wymagającym sterowaniu ruchem w skomplikowanych maszynach
- Niewielkie nakłady konserwacyjne i odporność – projekt przewidujący brak baterii i zakres temperatury eksploatacyjnej rozszerzony do 60°C to gwarancja bezpieczeństwa stosowania we wszystkich gałęziach przemysłu
- Takie same narzędzia inżynieryjne jak w przypadku wszystkich innych produktów Lenze – nie rezygnujemy z tego, co już znane i cenione
- Opcjonalne rozszerzenie o magistralę przemysłową
- Połączenie EASY UI Designer oraz panelu sterowania v430/v450 jest gwarancją gotowości na najnowocześniejsze, działające w sieci wizualizacje maszyn
Dane techniczne i właściwości
| Procesor | Intel® Core™ i7 2.8 GHz |
|---|---|
| System operacyjny | RT Linux |
| Komunikacja | Master EtherCAT |