Motoreduktory stożkowe planetarne g7x0-B/g8x0-B + MCS
Niezwykle precyzyjne, wysokodynamiczne synchroniczne motoreduktory stożkowe planetarne wyróżniające się elastycznym montażem i dobrą charakterystyką pracy silnika umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie z wykorzystaniem resolwerów albo jednokablowych enkoderów w funkcji sprzężenia zwrotnego.
Przekładnie stożkowe planetarne g7x0 to ekonomiczne rozwiązanie do bardzo wielu serwozastosowań. Zastosowanie g8x0 pozwala dodatkowo zmniejszyć luz.
Cechy charakterystyczne
- Niewymagające konserwacji smarowanie na cały okres eksploatacji do dowolnych wersji zabudowy
- Większa precyzja przy zachowaniu elastyczności
- Zapewniają najwyższe moce w najmniejszej przestrzeni
- Silnik o wysokiej zdolności przejmowania przeciążeń i dużych przyspieszeniach kątowych
- Dostosowane do pracy w połączeniu z serwoprzemiennikiem
Dane techniczne i właściwości
Dane techniczne | 0.25 ... 10 kW 2 ... 530 Nm |
---|