Motoreduktory stożkowe planetarne g7x0-B/g8x0-B + m850
Niezwykle precyzyjne, kompaktowe synchroniczne motoreduktory stożkowe planetarne wyróżniające się elastycznym montażem oraz dobrą charakterystyką pracy silnika i przeznaczone do zastosowań o średniej dynamice umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie z wykorzystaniem resolwerów albo jednokablowych enkoderów w funkcji sprzężenia zwrotnego.
Przekładnie stożkowe planetarne g7x0 to ekonomiczne rozwiązanie do bardzo wielu serwozastosowań. Zastosowanie g8x0 pozwala dodatkowo zmniejszyć luz.
Cechy charakterystyczne
- Niewymagające konserwacji smarowanie na cały okres eksploatacji do dowolnych wersji zabudowy
- Większa precyzja przy zachowaniu elastyczności
- Średnia dynamika w kompaktowej formie wykonania
- Łatwe sterowanie dzięki korzystnemu stosunkowi bezwładności masy obciążenia i silnika
- Dostosowane do pracy w połączeniu z serwoprzemiennikiem
Dane techniczne i właściwości
Dane techniczne | 2 ... 9.2 kW 13 ... 410 Nm |
---|