Wydajne motoreduktory stożkowe to kompaktowe, wydajne zespoły napędowe, zoptymalizowane pod kątem eksploatacji 120 Hz przy przemienniku częstotliwości.

Dzięki przekładni stożkowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Przekładnie kątowe o wysokiej sprawności i kompaktowej budowie
  • Wymiary wałów zgodne z rynkowym standardem i znormalizowane kołnierze
  • Możliwość kombinacji z przemiennikami częstotliwości i510/i550 cabinet, i550 protec oraz i550/i650 motec

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.55 ... 22 kW

8 ... 4300 Nm

Maksymalne przełożenie: i=2935

Wersja

2-, 3- i 4-stopniowe

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Kontakt