Wydajne motoreduktory stożkowe z możliwością ustawienia 5 stałych prędkości obrotowych to kompaktowe i wydajne zespoły napędowe do zastosowania w transporcie poziomym. Można obsługiwać je z poziomu smartfona i eksploatować bezpośrednio z sieci.

Dzięki przekładni stożkowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Przekładnie kątowe o wysokiej sprawności i kompaktowej budowie
  • Wymiary wałów zgodne z rynkowym standardem i znormalizowane kołnierze
  • Możliwość ustawienia 5 stałych prędkości obrotowych
  • Zintegrowana funkcja startu miękkiego
  • Zredukowane okablowanie dzięki funkcji elektronicznego stycznika i ochrony silnika

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne
0.47 kW / 1.36 kW
6 ... 1200 Nm
Maksymalne przełożenie: i=2935
Wersja
2-, 3- i 4-stopniowe

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy