Monitor v200-C
Monitor v200-C pozwala na wyświetlanie wizualizacji procesów maszyn. Odpowiedni kształt sprawia, że v200-C to najlepsza możliwa platforma do realizacji wymagających koncepcji UI. Wszystkie urządzenia są wyposażone w wielodotykowe czujniki szklane zapewniające możliwość obsługi w rękawicach.
Cechy charakterystyczne
- Z przodu stopień ochrony IP65, łatwe czyszczenie
- Wyświetlacze full HD o wysokiej rozdzielczości w rozmiarach 17.3” oraz 24”
- Oparcie o Hygienic Design, brak widocznych śrub
- Standardowe złącze HDMI albo DisplayPort
Dane techniczne i właściwości
| Wyświetlacz | 17.3" (43.9 cm), 1920 × 1080 pikseli 24" (61 cm), 1920 × 1080 pikseli Pojemnościowa powierzchnia szklana o właściwościach wielodotykowych |
|---|