Silniki trójfazowe MF + 8400 motec
Energooszczędne, dostosowane do pracy z przemiennikiem częstotliwości silniki trójfazowe MF ze zintegrowanym przemiennikiem częstotliwości 8400 motec obejmują zakres mocy od 0.55 do 7.5 kW i szczególnie dobrze sprawdzą się w przypadku zadań wymagających szerokiego zakresu regulacji przy niewielkich rozmiarach.
Cechy charakterystyczne
- Przewyższają wymogi klasy energetycznej IE2
- Zakres regulacji do 1:24 przy stałym momencie obrotowym
- Bardziej dynamiczne niż konwencjonalne silniki trójfazowe
- Dostosowanie prędkości obrotowej poprzez zintegrowany przemiennik częstotliwości zapewnia uniwersalność, jeśli chodzi o zastosowanie
- Produkt zoptymalizowany pod kątem zastosowania jako motoreduktory z przekładniami g500
Dane techniczne i właściwości
| Dane techniczne | 0.55 ... 7.5 kW 1.5 ... 20 Nm |
|---|---|
| Wersja | B3 B5 B9 B14 |
| Sprzężenie zwrotne | Resolwer Enkoder absolutny Enkoder przyrostowy |