Wydajne motoreduktory stożkowe to kompaktowe, wydajne zespoły napędowe, zoptymalizowane pod kątem eksploatacji 120 Hz przy przemienniku częstotliwości. Można regulować je w sposób bezstopniowy, a dodatkowo spełniają one wymogi określone dla klasy sprawności IE3.

Dzięki przekładni stożkowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Przekładnie kątowe o wysokiej sprawności i kompaktowej budowie
  • Wymiary wałów zgodne z rynkowym standardem i znormalizowane kołnierze
  • Idealnie zharmonizowany system napędowy z przemiennikiem częstotliwości 8400 motec

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne
0.55 ... 7.5 kW
8 ... 4300 Nm
Maksymalne przełożenie: i=2935
Wersja
2-, 3- i 4-stopniowe

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy