Silniki trójfazowe IE6 m550-V + i650 motec
W porównaniu z silnikiem IE3 silniki trójfazowe m550-V zmniejszają straty silnika nawet o 60% i przewyższają światowe wymagania dotyczące sprawności. W wielu regionach świata promowane są inwestycje w silniki o efektywności energetycznej IE6 (klasa 1 dla Chin), które znacznie zmniejszają emisję CO₂.
Silniki trójfazowe IE6 m550-V obejmują zakres mocy od 0.25 do 7.5 kW i zapewniają najwyższą sprawność zgodnie z normą IE6.
Cechy charakterystyczne
- Najwyższa klasa efektywności energetycznej IE6 zgodnie z normą IEC TS 60034-30-2 i stopień 1 zgodnie z normą GB30253-2024 zapewniają ekonomiczne i przyszłościowe zastosowanie w wielu aplikacjach i krajach.
- Moment rozruchowy do 300% ze stanu postoju
- Rozmiar tak kompaktowy jak standardowy silnik trójfazowy
- Silniki są zoptymalizowane do eksploatacji bezczujnikowej z przemiennikami Lenze.
- Skalowalny system modułowy do optymalnego dopasowania zgodnie z wymaganiami stawianymi maszynom
- Łatwe podłączenie z wykorzystaniem skrzynek zaciskowych albo standardowych złączy wtykowych z myślą o szybkim uruchomieniu
- Dostosowanie prędkości obrotowej poprzez zintegrowany przemiennik częstotliwości zapewnia uniwersalność, jeśli chodzi o zastosowanie
- Rozszerzony zakres działania: Logic PLC, pozycjonowanie tabelaryczne , „Bezpieczne odłączenie momentu (STO)” poprzez CIP Safety
Dane techniczne i właściwości
| Dane techniczne | 0.25 ... 7.5 kW |
|---|---|
| Wersja | B3 |