Silniki trójfazowe IE5 m650-U + i650 motec, 120 Hz
Silniki trójfazowe m650-U są przeznaczone do zastosowań dynamicznych. Straty silnika są zmniejszone nawet o 40% w porównaniu z silnikiem IE3 i przewyższają światowe wymagania dotyczące sprawności. W wielu regionach świata promowane są inwestycje w silniki o efektywności energetycznej IE5 (stopień 2), które znacznie zmniejszają emisję CO₂.
Silniki trójfazowe 120 Hz IE5 m650-U obejmują zakres mocy od 0.75 do 22 kW i przy tej samej mocy są o 2 rozmiary mniejsze niż silniki IE2/3.
Cechy charakterystyczne
- Bardzo wysoka efektywność energetyczna IE5 zgodnie z normą IEC TS 60034-30-2 i stopień 2 zgodnie z normą GB300253-2024
- Moment rozruchowy do 250% ze stanu postoju
- Duży zakres regulacji i niski moment bezwładności zapewniają optymalną eksploatację, mniejsze zużycie energii przy zmianach prędkości obrotowej i stały moment obrotowy.
- Bardziej dynamiczne niż konwencjonalne silniki trójfazowe
- Dostosowanie prędkości obrotowej poprzez zintegrowany przemiennik częstotliwości zapewnia uniwersalność, jeśli chodzi o zastosowanie
- Rozszerzony zakres działania: Logic PLC, pozycjonowanie tabelaryczne , „Bezpieczne odłączenie momentu (STO)” poprzez CIP Safety
Dane techniczne i właściwości
| Dane techniczne | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Wersja | B3 |