Silniki trójfazowe IE5 m550-U + i550 motec
W porównaniu z silnikiem IE3 silniki trójfazowe m550-U zmniejszają straty silnika nawet o 40% i przewyższają światowe wymagania dotyczące sprawności. W wielu regionach świata promowane są inwestycje w silniki o efektywności energetycznej IE5 (stopień 2), które znacznie zmniejszają emisję CO₂.
Silniki trójfazowe IE5 m550-U obejmują zakres mocy od 0.37 do 11 kW i są wydajne zgodnie z normą IE5.
Cechy charakterystyczne
- Bardzo wysoka klasa efektywności energetycznej IE5 zgodnie z normą IEC TS 60034-30-2 i stopień 2 zgodnie z normą GB300253-2024 zapewniają ekonomiczne i przyszłościowe zastosowanie w wielu aplikacjach i krajach.
- Moment rozruchowy do 250% ze stanu postoju
- Silniki są zoptymalizowane do eksploatacji bezczujnikowej z przemiennikami Lenze.
- Skalowalny system modułowy do optymalnego dopasowania zgodnie z wymaganiami stawianymi maszynom
- Łatwe podłączenie z wykorzystaniem skrzynek zaciskowych albo standardowych złączy wtykowych z myślą o szybkim uruchomieniu
- Dostosowanie prędkości obrotowej poprzez zintegrowany przemiennik częstotliwości zapewnia uniwersalność, jeśli chodzi o zastosowanie
Dane techniczne i właściwości
| Dane techniczne | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Wersja | B3 |