Przemiennik częstotliwości 8400 TopLine
Przemiennik częstotliwości 8400 TopLine z właściwościami serwo jest przeznaczony do dynamicznych ruchów.
Spełnia wymagania Dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz normy EN IEC 61800-9-2.
Cechy charakterystyczne
- Serworegulacja ze sprzężeniem zwrotnym także dla silników synchronicznych
- Magistrala osiowa do wałów elektrycznych
- Opcjonalnie z funkcją „Bezpieczne odłączenie momentu (STO)”
Dane techniczne i właściwości
| Dane techniczne | 0.25 ... 45 kW |
|---|---|
| Przyłącza | 1 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V Obwód pośredni DC 455 ... 775 V (wersja 3 AC 400/480 V) Opornik hamowania Podłączenie silnika 8 wejść cyfrowych 4 wyjścia cyfrowe 2 wejścia analogowe 2 wyjścia analogowe 1 przekaźnik NO/NC Bezpieczne wejścia na potrzeby podłączenia czujników bezpieczeństwa Bezpieczne wyjścia na potrzeby zapewnienia bezpiecznego monitoringu Wejście resolwera na potrzeby sprzężenia zwrotnego (silnik) Wejście multi enkodera na potrzeby sprzężenia zwrotnego (silnik) albo jako dodatkowy system pomiaru drogi |
| Komunikacja | Magistrala osiowa CANopen EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK PROFIBUS PROFINET |