Przemiennik częstotliwości ​ i550 motec i i650 motec​

Nowa, zdecentralizowana generacja przemienników częstotliwości dla wydajnych maszyn przyszłości​

W dzisiejszym budownictwie maszynowym kluczowe znaczenie ma kompaktowa konstrukcja urządzeń, redukcja nakładów na okablowanie oraz szybka i bezpieczna integracja bezpośrednio z instalacją. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na rozszerzoną funkcjonalność w terenie – obejmującą m.in. inteligentne sterowanie, precyzyjne zadania pozycjonowania oraz rozwiązania przyszłościowe, odpowiadające na rosnące wymagania regulacyjne, takie jak ustawa o cyberodporności (CRA).​ ​ Ponadto i650 motec, jako wydajny przemiennik typu „wszystko w jednym”, łączy w sobie zintegrowany sterownik Logic PLC, pozycjonowanie tabelaryczne oraz system bezpieczeństwa oparty na sieci Ethernet w​

w jednym kompaktowym urządzeniu. W ten sposób powstaje wydajne, zdecentralizowane, kompleksowe rozwiązanie zapewniające szybszą integrację, większą swobodę w projektowaniu maszyn oraz przyszłościową konstrukcję. ​ Dzięki zdecentralizowanym przemiennikom częstotliwości i550 motec oraz i650 motec, przeznaczonym do montażu naściennego i do montażu silnika w stopniu ochrony IP66, firma Lenze oferuje rodzinę produktów, która dokładnie spełnia te wymagania i wspiera maszyny przyszłościowe: zmniejszoną złożoność, dużą różnorodność wariantów oraz gęstość funkcjonalną.​

Przegląd zalet modeli i550/i650 motec: ​Więcej mocy. Mniejsza złożoność.​

  • Zdecentralizowane przemienniki częstotliwości do montażu na ścianie i do montażu silnika (przemiennik IP66, NEMA/UL typ 4X indoor)​
  • Ograniczenie lub wyeliminowanie elementów szafy sterowniczej – funkcje bezpośrednio w terenie​
  • Mniej okablowania, szybki montaż, łatwe uruchomienie (w tym mniejsze ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych)​
  • Niższe koszty instalacji dzięki zmniejszeniu liczby komponentów zewnętrznych​
  • Opcje i650 motec: zintegrowany Logic PLC (IEC 61131-3/CODESYS), pozycjonowanie tabelaryczne oraz rozszerzone funkcje bezpieczeństwa poprzez CIP, PROFIsafe, FsoE​
  • Otwarta komunikacja: obsługa popularnych protokołów Ethernet, takich jak ​
    • PROFINET​
    • EtherCAT​
    • EtherNet/IP​
    • Modbus TCP​
  • Cztery porty IO-Link z funkcją master do łatwej wymiany danych między czujnikami a elementami wykonawczymi​
  • Możliwość rozbudowy za pomocą modułu rozszerzenia zapewniającego dodatkową elastyczność w przypadku rozwiązań montowanych na ścianie​
  • Energetycznie sprawne projektowanie systemu z funkcją zasilania sieci oraz narzędziem EASY System Designer​
  • Koncepcja z myślą o przyszłości – przygotowana na maszyny zgodne z CRA i przyszłe wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa ​

Mniejszy nakład pracy, większa ekonomiczność – dzięki zdecentralizowanej technice napędowej od etapu projektowania aż po eksploatację ​

Modele i550 motec i i650 motec zmniejszają złożoność w całym cyklu życia maszyny. W obu urządzeniach nacisk kładziony jest na szybki montaż i łatwe uruchomienie – wspierane przez przyjazne dla użytkownika narzędzia oraz funkcję Plug & Play dzięki standardowym wtyczkom. ​ ​

W przypadku i650 motec dostępne są dodatkowe zintegrowane funkcje, które zastępują komponenty zewnętrzne, upraszczają inżynierię i obniżają koszty instalacji. Złącza M12 dodatkowo przyspieszają instalację i serwis. Ponadto bezczujnikowe sterowanie silnikami synchronicznymi w i650 motec zapewnia dodatkową swobodę w tworzeniu ekonomicznych i wydajnych koncepcji napędowych.​

Bezpieczne projektowanie rozwiązań napędowych zamiast ryzykownych obliczeń​

EASY System Designer pomaga w doborze zdecentralizowanych przemienników częstotliwości zgodnie z potrzebami – od pierwszego wyboru produktu po technicznie poprawne wymiarowanie. Zapewnia to przejrzystość przy podejmowaniu decyzji dotyczących wariantów, zmniejsza ryzyko we wczesnych fazach projektu i wspiera spójną dokumentację przez cały cykl życia. Urządzenia zapewniają podstawowe mechanizmy zabezpieczające, które umożliwiają bezpieczne użytkowanie i dalszy rozwój – jako podstawa koncepcji maszyn zgodnych z CRA.​ ​

Dowiedz się więcej​

Maszyny przyszłości – przygotowane na Cyber Resilience Act (CRA)​

Modele i550 motec i i650 motec są przygotowane na nadchodzące wymagania regulacyjne, takie jak ustawa o cyberodporności (CRA). Zintegrowane funkcje cyberbezpieczeństwa pomagają w systematycznej ochronie maszyn.​

Co oznacza oznaczenie „CRA ready” w przypadku naszych przemienników częstotliwości? ​
Urządzenia zapewniają podstawowe mechanizmy ochronne, które umożliwiają bezpieczne użytkowanie i dalszy rozwój – jako podstawa dla koncepcji maszyn zgodnych z CRA.​

Jakie funkcje będą dostępne?​

  • Zarządzanie użytkownikami w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem​
  • Secure Boot w celu ochrony przed manipulacją oprogramowaniem sprzętowym​
  • Kolejne funkcje bezpieczeństwa będą stopniowo wprowadzane w III i IV kwartale 2026 r.​

Jakie konkretne korzyści odniosą dzięki temu producenci maszyn? ​

  • Wsparcie w spełnianiu przyszłych wymagań CRA​
  • Platforma przyszłościowa dzięki ciągłemu rozwojowi​

Dowiedz się więcej​

i550/i650 motec: zrównoważona wydajność dzięki zintegrowanemu zasilaniu zwrotnemu​

Oba przemienniki wspierają ekonomiczną i zrównoważoną eksploatację maszyn. Zintegrowany moduł zasilania zwrotnego przekazuje energię odzyskaną bezpośrednio do sieci bez dodatkowego sprzętu, eliminując potrzebę stosowania rezystora hamującego. Pozwala to zaoszczędzić energię, czas instalacji i koszty. Ponadto modele i550 motec i i650 motec spełniają wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu zgodnie z normą EN IEC 61800-9-2.​

W połączeniu z silnikiem m550 i przekładnią g500 powstaje optymalnie dostrojony system zapewniający jak najmniejszy ślad węglowy w klasie efektywności IE5/IE6.​

Narzędzie Lenze EASY System Designer wspiera projektowanie dostosowane do potrzeb, pozwala uniknąć przewymiarowania i może zapewnić oszczędności energii nawet do 30%. ​

i650 motec: więcej inteligencji w terenie dzięki zintegrowanej logice PLC

Dzięki zintegrowanej logice PLC i650 motec realizuje aplikacje autonomiczne dla pojedynczych lub wielokrotnych napędów bezpośrednio w terenie. Odciąża to nadrzędne układy sterowania, upraszcza architekturę systemu i wspiera samowystarczalne, modułowe koncepcje maszyn. ​ ​

Zintegrowane pozycjonowanie tabelaryczne zmniejsza zapotrzebowanie na zewnętrzny PLC, doskonale nadaje się do stołów obrotowych, przenośników kątowych i stołów nożycowych oraz rozszerza zakres zastosowań przemiennika poza klasyczne zadania transportowe.​ Jednocześnie i650 motec – podobnie jak i550 motec – korzysta z czterech portów IO-Link z funkcją IO-Link Master, co pozwala na łatwą wymianę danych między czujnikami a elementami wykonawczymi bez dodatkowych kosztów sprzętowych.​

Umożliwia to wykorzystanie danych w systemach nadrzędnych, zapewnia przejrzystość, poprawia możliwości diagnostyczne oraz wspiera wysoką dostępność instalacji. ​ ​

Urządzenia można rozbudować do zastosowań ściennych za pomocą modułu rozszerzenia z wyłącznikiem serwisowym, opcjonalną ochroną przed przeciążeniem lub zwarciem oraz elementami obsługi. Zapewnia to dodatkową elastyczność dla różnych koncepcji maszyn i ułatwia dostosowanie do wymagań specyficznych dla danego zastosowania.​

Rozszerzone funkcje bezpieczeństwa bezpośrednio w i650 motec​

i650 motec rozszerza rodzinę produktów o zintegrowane funkcje bezpieczeństwa dla zastosowań o podwyższonych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i integracji systemowej. Obsługiwane są protokoły bezpieczeństwa, takie jak PROFIsafe, FSoE i CIP Safety. ​ ​

Ponieważ funkcje bezpieczeństwa są zintegrowane bezpośrednio z napędem, można zredukować liczbę dodatkowych komponentów bezpieczeństwa, nakłady na okablowanie oraz koszty instalacji. Minimalizuje to źródła błędów i przyspiesza uruchomienie – również w istniejących systemach automatyki. Tworzy to przyszłościową, opartą na magistrali architekturę bezpieczeństwa dla nowoczesnych, zdecentralizowanych koncepcji maszyn. ​

Technologia napędowa opracowana z myślą o zdecentralizowanych architekturach maszyn ​

i550 motec to wytrzymały, wydajny, zdecentralizowany przemiennik do klasycznych zadań napędowych, takich jak technika transportu bliskiego, pompy, wentylatory lub proste zastosowania procesowe.​

Model i650 motec doskonale nadaje się do stołów obrotowych, przenośników kątowych i stołów nożycowych, rozszerzając zakres zastosowań przemiennika poza klasyczne zadania transportowe.​

Pompy przemysłowe​ ​

  • Samowystarczalny element pompy bez zewnętrznego sterownika PLC​
  • Oszczędność energii dzięki zasilaczowi zwrotnemu bez rezystorów hamujących​
  • Montaż silnika o mocy do 45 kW zapewnia oszczędność miejsca w szafie sterowniczej ​

Przenośniki rolkowe​ ​

  • Znacznie skrócony czas wprowadzenia na rynek nowych instalacji dzięki samowystarczalnym modułom maszynowym​
  • Moment rozruchowy 200% dla dużych obciążeń ​
  • Niewielkie rampy rozruchu i zatrzymania gwarantują większą przepustowość​

technika transportu bliskiego​

  • Prosta instalacja dzięki technologii wtykowej​ Samowystarczalne działanie bez szafy sterowniczej dzięki zintegrowanemu sterownikowi Logic PLC​
  • Łatwe uruchomienie dzięki modułowi IO-Link Master ​

FAQ – Zdecentralizowane przemienniki częstotliwości i550/i650 motec​

1. Jaka jest różnica między modelami i550 motec a i650 motec​

przemiennik częstotliwości i550 motec to ekonomiczny, wytrzymały zdecentralizowany przemiennik częstotliwości do klasycznych zadań napędowych, takich jak technika transportu bliskiego, pompy, wentylatory i proste zastosowania procesowe.​

Model i650 motec znacznie rozszerza ten zakres funkcji: integruje Logic PLC (IEC 61131 3 / CODESYS), pozycjonowanie tabelaryczne oraz rozszerzone funkcje bezpieczeństwa (STO, SS1 t), dzięki czemu jest przeznaczony do samodzielnych, modułowych koncepcji maszyn.​

2. Dlaczego i gdzie rozszerzone funkcje bezpieczeństwa są szczególnie istotne?​
  • Duże instalacje z wieloma napędami​
  • Duży nakład pracy związany z okablowaniem w przypadku klasycznego systemu bezpieczeństwa​
  • Potrzeba skalowalnych, łatwych w konserwacji rozwiązań​
  • Rosnące wymagania bezpieczeństwa przy presji kosztowej​
3. Jakie zadania może przejąć zintegrowana logika PLC w i650 motec?

Zintegrowana logika PLC oparta na CODESYS (IEC 61131-3) umożliwia realizację aplikacji autonomicznych bezpośrednio w terenie.​
Typowe zadania to sterowanie przebiegiem, taktowaniem i sekwencjami bez nadrzędnego sterownika PLC. Dzięki temu odciążone zostają centralne układy sterowania, a modułowe koncepcje maszyn są łatwiejsze do zrealizowania.​

4. Jakie korzyści oferuje zintegrowany moduł IO-Link Master w i550/i650 motec​

IO-Link Master podłącza czujniki/aktory bez dodatkowego sprzętu, upraszcza okablowanie i dostarcza standardowe dane związane z eksploatacją i diagnostyką do systemów nadrzędnych. Zwiększa to przejrzystość i dostępność.​

5. Czy moduł Extended Safety wymaga oddzielnego źródła zasilania?​

Tak. Do bezpiecznego przetwarzania sygnałów wymagane jest zewnętrzne zasilanie 24/48 V DC – oddzielone od gałęzi zasilania, aby zapewnić działanie funkcji bezpieczeństwa nawet w przypadku awarii sieci. ​

6. Do czego służy moduł rozszerzenia i kiedy należy go stosować?​

Moduł rozszerzenia (montowany na ścianie) oferuje wyłącznik serwisowy, opcjonalną ochronę przed przeciążeniem/zwarciem oraz elementy obsługi. Ułatwia serwisowanie i zwiększa bezpieczeństwo modułu, umożliwia selektywne wyłączanie i poprawia zgodność z normami bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu w szafie sterowniczej. ​

7. Jak optymalnie wykorzystać funkcję odzyskiwania energii w liniach charakteryzujących się częstymi cyklami hamowania?​

W przypadku częstych cykli zatrzymywania i ruszania zintegrowany moduł odzyskiwania energii zwraca energię hamowania do sieci – nie są potrzebne rezystory hamujące. Sprawdź obliczenia sieciowe (możliwość odzyskiwania energii) i ustaw selektywne punkty zasilania w przypadku długich odcinków, aby ograniczyć spadki napięcia. ​

8. Kompatybilność elektromagnetyczna i montaż: Co jest szczególnie ważne w przypadku zastosowań IP66 (montaż na ścianie lub montaż silnika)?​
  • Ekranowanie 360° i krótkie połączenia ekranujące​
  • Przewodząca, płaska powierzchnia montażowa (należy zwrócić uwagę na odprowadzanie ciepła)​
  • Dokładnie zablokować złącze M12, utrzymywać powierzchnie uszczelniające w stanie nienaruszonym
  • Uziemienie gwiaździste/w równi z powierzchnią; unikać pętli​ W ten sposób wydajność EMC i szczelność pozostają stabilne przez cały cykl życia.​
9. Czy modele i550 i i650 mogą być eksploatowane razem w ramach zestawu modułowego?​

Tak. Użyj i650 motec tam, gdzie potrzebna jest logika/pozycjonowanie/bezpieczeństwo, a i550 motec do klasycznych napędów. Oba modele można zintegrować za pomocą tej samej magistrali polowej; rozszerzona funkcjonalność pozostaje skoncentrowana na węzłach i650 – bez komplikowania sieci. ​

Kontakt